6W定格でわずか1" x 1 "の新製品 RACM06E-K/277 AC/DC。

6W定格でわずか1" x 1 "の新製品 RACM06E-K/277 AC/DC。 News Image
RECOMは、RACM06E-K/277のリリースで再び市場をリードします。RACM06E-K/277は安価な6W AC/DCコンバータで、1" x 1 "の小さなフォーム・ファクタに優れた機能を搭載しています。

このボードマウント・スルーホールモジュールは、AC80-305V(DC120-430V)の入力を受け入れ、世界公称AC100-277Vに対応し、出力オプションは3.3V、5V、12V、15V、またはDC24Vです。熱的に最適化されたモジュールの設計により、-40℃~+90℃の広い温度範囲での動作が可能で、全負荷定格は60℃までです。過温度保護と出力短絡/過電圧保護が提供され、25°Cで約200万時間のMTBFと43,000時間の設計寿命により、長期間にわたりトラブルフリーな動作が保証されます。

RACM06E-K/277の認証は包括的で、IT/マルチメディア用のIEC/EN 62368-1、家庭用のIEC/EN 60335、医療用のIEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1に対応し、2MOPP絶縁、ボディ・フローティング(BF)患者接続アプリケーション用の0.1mA未満のタッチ電流を実現しています。また、「クラスB」EMC仕様は、フローティング出力で余裕をもって満たされています。

RACM06E-K/277は、IEC/EN 62368-1に準拠した過電圧カテゴリII(OVCII)環境で5000mまで、IEC 61558-2-16に準拠したOVCIIIで3000mまでの動作に対応しています。ケースサイズは25.6 x 25.6 x 16.6mm、重量はわずか20gです。

この小型AC/DCは、ワールドワイドな環境やアプリケーションにおいて、デスクトップ使用でAC電源を必要とする小型のポータブル機器に最適です。また、大型の電力変換装置における安価で便利な補助電源や、IoTノードへの電力供給など、その他のさまざまな用途にもご検討いただけます。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 6.0 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Focus New
  • 6 Watt output up to 60°C
  • 1”x1” footprint; 17mm low profile
  • 100-277VAC nominal operating range
  • -40°C to +90°C operating temperature ratings