燃料電池ソリューション用キロワットDC/DCコンバータ

Illustration of an electric power plant, showcasing smokestacks, turbines, and surrounding infrastructure
燃料電池は、気体燃料(多くの場合水素)の化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換する電気化学デバイスです。このプロセスは、反応室または「セル」(図1)で行われます。水素を燃料とする場合、そのプロセスは逆の電気分解に似ています。電気分解では、電気が水を水素と酸素に分解し、陰極に水素、陽極に酸素を2:1の割合で生成します(H₂O)。逆に、水素燃料電池では、水素が酸素(空気または純粋な供給源から)と結合して電流を発生させ、水と熱だけが副産物として生じます。

燃料電池技術は近代的なものと思われがちですが、その歴史は19世紀初頭に科学者ハンフリー・デイビー卿とウィリアム・グローブ卿によって作られた最初のプロトタイプにまで遡ります。1960年代には、実用的な水素燃料電池技術が開発され、溶接機器や農業用トラクター、さらには宇宙ミッションの動力源として利用されるようになりました。水素燃料電池をさらに発展させるための重要なハードルは、気体を電池内の液体電解質から分離するための耐久性のある界面技術を設計することでした。界面はガス透過性があり、電気伝導性があり、電解液の腐食と発生する熱の両方に耐性がある必要がありました。今日、プロトン交換膜(PEM)を使用した構造により、これらの問題はほぼ解決され、スタック型燃料電池は、輸送 や家庭用エネルギーなどさまざまな分野で、クリーンで効率的な電力を供給するための実行可能な選択肢となっています。

電解セルと燃料電池の模式図

図1:電解セルと燃料電池の模式図

燃料電池は、化石燃料に代わる選択肢を提供し、温室効果ガスの排出削減に貢献することで、交通機関においてますます魅力的な選択肢となっています。水素を燃料とする燃料電池電気自動車(FCEV)は、現在、BMW、トヨタ、ホンダ、現代自動車など、多くの大手自動車メーカーによって生産されています。FCEVは、バッテリー電気自動車(BEV)よりも、特に長距離移動において、燃料補給が早く、航続距離が長いという利点があります。

高圧水素燃料補給ステーションは、従来の燃料ポンプと同様に作動しますが、BEVは長時間の充電停止や大きく重いバッテリーを必要とすることが多いです。このため、燃料電池は、迅速な燃料補給、軽量化、航続距離の延長が重要な要素となる長距離トラック輸送、バス、その他の大型輸送への応用に理想的です。その結果、FCEVはトラックや鉄道の用途にますます注目されるようになり、一方、クリーンな燃料電池を搭載したバスや路面電車は、すでに多くの都市部で見られるようになっています。さらに、小規模のFCユニットは冷蔵コンテナやトレーラーに簡単に後付けすることができ、生鮮品を冷やすためにディーゼルエンジンを稼働させ続ける必要がなくなります。

水素燃料電池は定置型電源システムにも応用され、ビルや工業用地、さらには地域全体に電力を供給しています。セルを増やせば電圧が上がり、セルの表面積を広げれば電流が増え、複数のスタックを並列に接続すれば出力が上がります。しかし、個々のセルは比較的低い電圧(0.5~0.8V)を発生するため、燃料電池は通常、構造を簡素化するために、200V~300Vの有用な出力電圧と大電流(数百アンペア)を供給するために積み重ねられます(図2)。

燃料電池スタックの構造

図2:燃料電池スタックの構造

ポータブル・パワー・アプリケーションは、特に軍事、医療、家電の分野で、燃料電池のもう一つの有望な用途であります。燃料電池は従来のバッテリーよりも稼働時間が長く、遠隔地やオフグリッド、緊急事態において有利です。例えば米軍では、兵士の重いバッテリーパックへの依存を減らすため、現場機器に電力を供給する小型燃料電池を研究しています。

最近の進歩にもかかわらず、燃料電池エネルギーは、普及を妨げる固有の技術的課題に直面しています。水素燃料電池がエネルギー転換において重要な役割を果たすためには、これらの課題に対処することが不可欠です。

反応時間の問題

燃料電池スタック反応時間(出典:LEMTA - ロレーヌ大学)
図3:燃料電池スタックの反応時間(出典:ロレーヌ大学LEMTA)
燃料電池は2つのガスを含む化学反応によって発電するため、燃料がスタックを透過する際にガスの供給と発電の間に遅れが生じます(図3)。固定された定置アプリケーションの場合、この遅延は管理可能です。しかし、水素燃料電池自動車では、たとえ短時間の反応遅延であっても容認できないため、燃料電池自動車も即時の電力供給と加速のために高電圧(HV)バッテリーを使用します。しかし、これらのHVバッテリーは、燃料電池スタックによって継続的に充電されるため、比較的小型にすることができます。

もうひとつの課題は緊急停止です。すぐに停止できる燃料燃焼エンジンとは異なり、燃料電池は発電を停止するために反応ガスを除去するためのフラッシュアウトが必要です。そのため、停止には比較的時間がかかります。

燃料電池システムにおけるDC/DCコンバータの役割

DC/DCコンバーターは、燃料電池とバッテリーパックの間のインターフェースを管理しながら、反応遅延とシャットダウンの両方の問題に対処します。

これらは
RECOMのモジュール式5x15kW(75kW)燃料電池DC/DCコンバータ
図4: RECOMのモジュール式5x15kW(75kW)燃料電池DC-DCコンバーター
  • 昇圧コンバーターとして機能し、燃料電池の低電圧・高電流出力を高電圧・低電流のバッテリー充電出力に変換します。
  • スタートアップとシャットダウンのランプを安定させ、負荷過渡現象を緩和し、バッテリーパックが必要とする安定した充電電圧を提供します。
  • 燃料電池の最大出力点(MPP)を追跡し、負荷、時間、温度に基づいて調整し、最適な効率を維持します。
  • 緊急時には燃料電池スタックを突然切り離します。
  • バッテリーの電圧と電流を監視し、過充電や深放電を防ぎ、バッテリーの故障を安全に処理します。
  • 車両のCANバス通信システムと統合し、集中監視と制御を行います。

RECOMのモジュール式15kW DC/DCソリューションは、5つのモジュールを並列接続することで最大75kWを提供し、トラック、船舶、鉄道車両、高電力オフグリッドEV充電ステーションなどのヘビーデューティアプリケーションに適しています。このコンバーターの公称入力電圧は150VDCですが、ピーク効率は約94%で、46~275VDCの範囲で動作します。

出力電圧はトラクション・バッテリーに合わせて200Vから800Vの間で設定でき、最大入力電流は500A、最大出力電流は85Aから220Aです。オンボード・マイクロコントローラーが、設定電圧の±2%以内、設定電流の±5%以内の入出力電圧監視を管理します。また、このソリューションは衝撃・振動ECER100に適合しており、内蔵のECER10 EMCフィルタにより、車載アプリケーションへのドロップイン設置が可能です。
液冷によりコンパクトな設計と広い動作温度を実現し、75kWユニットのサイズはわずか750×400×200mmです。 DC/DCコンバーターは、周囲温度-40℃から+50℃の間でフルパワーで動作し、短絡、出力過電流、出力過電圧保護、冷却システムが故障した場合の自動シャットダウン機能を内蔵しています。

各15kWモジュールは、2段4相インターリーブ・ブースト・コンバータを採用しており、幅広い入力電圧と出力電圧で効率的な運転が可能です。デジタル制御により、すべての電流と電圧を正確に監視し、あらゆる負荷条件下でピーク性能を維持し、あらゆる故障に迅速に対応します。

このアーキテクチャはモジュール式で汎用性が高く、15kWから75kWまでのさまざまな出力電圧や電力要件に最適化することができます。また、ユニット間の並列接続により、最大225kWの構成が可能で、高出力のオフグリッドBEV充電器に最適です。

J1939 CANバスインターフェイスコネクターは、デジタルインターフェイスと同様に、有線の緊急シャットダウンとアラーム信号を提供します。

モジュール式75kW DC/DCコンバータ

図5:モジュール式75kW DC/DCコンバータ

結論

燃料電池は、よりクリーンで持続可能なエネルギー環境に向けた多用途かつ有望な道筋を提供し、気候変動に対処するために必要な脱炭素化目標に向けた重要な一歩となります。プログラマブル・キロワットDC/DCコンバーターと組み合わせることで、燃料電池は電化が困難な分野に実用的なソリューションを提供し、水素燃料電池自動車は、BEVへの過度の依存と電力網への過度の負担を軽減するのに役立ちます。
アプリケーション