タイトル: RECOM環境発電モジュールを使ってみましょう

Circuit board with energy and battery icons
環境発電システムの設計を成功させるための大きな課題の一つは、単に始めることです。最初の段階では、不明な点が多すぎて圧倒されてしまうことがよくあります。太陽電池、熱電発電、電界、流れや振動によるものなど、どのエネルギー源を使うか?蓄電素子の大きさはどれくらいにすべきか?スーパーキャパシタと二次電池のどちらを使うべきか?エネルギーセキュリティについてはどうでしょうか?バックアップ用のバッテリーが必要なのか、それとも昼間に十分なエネルギーを備蓄して夜中でも動作し続けられるのか?これらは外部的な側面に過ぎません。完全に機能する環境発電システムを作るためのPCBに搭載されるインダクタ、抵抗、コンデンサなど、システム自体に含まれる電子部品の最適化、選択、サプライチェーンマネジメントについてはどうでしょうか?

構築済みのモジュールで市場投入までの時間を短縮

RECOM社は、これら要因の決定を加速するために、ハーベスタIC「AEM10941」をベースにした、構築済みおよびテスト済みの環境発電モジュールと評価ボードを開発しました。
エネルギーハーベスティングモジュールのアプリケーション回路
REH-3.31.8モジュールは、エネルギー源と蓄電素子を追加するだけで完全な環境発電電源となります。これにより、設計エンジニアは、利用可能な光条件に最適な太陽電池を見つけたり、振動発電機の共振周波数を微調整したり、24時間365日確実に負荷を供給するために必要なスーパーキャパシタやリチウムイオン電池のサイズを試したりといった、より重要な決定に集中することができます。

このプロセスをさらに簡単にするために、RECOMは、エネルギー源、記憶素子、および3.3Vと1.8Vの出力電圧用のプッシュインワイヤ接続を備えたREH-3.31.8-EVM-1評価ボードも提供しています。この評価ボードには、一次電池のバックアップが必要な場合のCR2032電池ホルダーのパッドも含まれています。REH-3.31.8-EVM-1は、蓄電素子の種類(二次電池またはスーパーキャパシタ)の選択、バックアップ電池のスイッチオーバーしきい値電圧の設定、どちらかまたは両方の出力の独立した有効化など、REH-3.31.8モジュールのすべての機能を設定することができます。モジュールのすべての入力および出力信号には、テストプローブで簡単にアクセスできます。

RECOMモジュールを使うことで得られる5つのメリット

Ready-to-go

REH-3.31.8は、テスト済みの12.2mm×12.2mm×3.75mmのSMDモジュールで、底面にはハンダパッドがあり、金属製のケースに封入されています。ソースとストレージエレメントを追加するだけで、完全に機能するエネルギーハーベスタを作ることができます。

容易な組み立て

LGA(ラージ・グリッド・アレイ)パッドを採用しているため、片面または両面の低コストメインPCBに簡単かつ確実にハンダ付けすることができます。また、金属製のケースを採用しているためハンドリングやピックアンドプレースマシンの使用が容易で、BoMに含まれる部品は1つだけです。

市場投入までの時間を短縮

お客様の環境発電設計が初日から可能になります。試作品から量産品まで、ヨーロッパの物流拠点とエクスプレス配送により、迅速に量産生産に移行可能です。

簡単な評価

REH-3.31.8-EVM-1評価ボードは、さまざまなエネルギー源や蓄電素子を評価することができ、アプリケーションの個々のニーズに合わせて微調整した最適なコンポーネントを選択することができます。

簡単なアップグレード

より多くのエネルギーを得るためにアップグレードする場合、プッシュインコネクターを使用すればより効果的な環境発電システムやより大きな蓄電素子に短時間で交換することができます。すべての機能が正常に動作していれば、動作仕様に変更はないので、問題なく新しい構成で生産を続けることができます。

REH3.31.8およびREH-3.31.8-EVM-1の技術仕様

エネルギーハーベスターモジュール:RECOMのREHシリーズ
REH-3.31.8は、主に太陽電池用に設計されたデュアル出力の環境発電モジュールですが、50mV以上の低電圧DC電源からも動作可能です。このユニークでコンパクトなモジュール(12.19 x 12.19 mm)には、PVセルの最大電力点(MPP)トラッキング機能を含む、環境発電システムを動作させるために必要なすべての回路が含まれています。

ユーザーは設定可能な 蓄電素子(二次電池またはスーパーキャパシタ)を追加し、電源を接続するだけで動作させることができます。2つの短絡保護された固定電圧安定化出力(1.8V@20mAおよび3.3V@80mA)は、個別に有効化/無効化できます。出力電圧を維持するのに十分なエネルギーが蓄積されていないためモジュールがパワーダウンする恐れがある場合、シャットダウン信号はその切迫状態をアプリケーションに警告します。


REH-3.31.8-EVM-1 は、REH-3.31.8 環境発電モジュールの評価を迅速かつ簡単に行うことができます。本製品には、エネルギー源、蓄電素子、2つの出力電圧、および外部バックアップ電池に接続するすべてのプラグイン式コネクタが付いています。PCBフットプリントには、省スペースのCR2032電池ホルダー用パッドが含まれており、必要に応じてオンボードのバックアップ電池として使用できます。

環境発電入力が連続した出力を維持できない場合、一次電池(1.5V~3V)が装着されていればREHモジュールは自動的にバックアップ電源に切り替わります。

購入方法

REH-3.31.8モジュールとREH-3.31.8-EVM-1評価ボードは、オーストリアのRECOM本社、または英国、ドイツ、イタリア、ロシア、米国、日本の各支社から購入できます。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, Dual Output, SMD (pinless) REH Series
  • Highly efficient energy harvester module
  • Two SCP regulated outputs with enables
  • Minimal number of external components
  • Backup battery input
2 DC/DC, Dual Output REH-3.31.8-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for REH-3.31.8 energy harvester module
  • Supports rechargeable Li-Ion battery or supercapacitor as energy storage
  • Backup coin cell battery holder footprint and input for uninterruptable operation
  • Easy setup and evaluation