過電圧カテゴリIII準拠の20W AC/DCを2 x 1インチフォーマットで提供

過電圧カテゴリIII準拠の20W AC/DCを2 x 1インチフォーマットで提供 News Image
広い入力範囲と高い絶縁性を特長とする過電圧カテゴリIIIの高電力密度AC/DCモジュール。

RECOMは、封止型で基板実装タイプAC/DCモジュール「E-K」シリーズに、20WバージョンのRAC20E-K/277を追加しました。このシリーズは低コスト設計で、フットプリントは52.7mm x 27.6mmと既存の20Wと同じサイズですが、異なるピン配置によりさらに多くの業界標準に適合しています。また、AC85~305Vという非常に広い入力範囲での全負荷動作が可能です。5V、12V、24Vの単一出力が可能(いずれも80%以上の効率)であり、無負荷時の消費電力は200mW未満とECO指令に適合しています。RECOMの「E-K」シリーズは、サイズ的には「K」シリーズと同じですが、幅広い業界標準との互換性を確保するためにピン配置が異なっています。

RAC20E-K/277の特長は、高度2000mまでの過電圧カテゴリIII定格(過電圧カテゴリIIは5000m)と、-40℃から+90℃までの広い動作温度範囲(ディレーティング有り)です。また、公称AC277V電源を含む産業、試験・計測、一般家庭のほか、ロードサイドEV充電器の補助電源など、厳しい条件下で使われるアプリケーションに最適です。

絶縁耐圧もAC4kVと高く、安全規格としてUL/IEC/EN 62368-1、IEC/EN 61558-1/2-16を取得しています。また、外付け部品無しでEN55032のEMCクラスBに準拠しています。 他のRECOM AC/DC製品と同様に、出力過電圧、過電流、短絡に対する包括的な保護機能を搭載しています。高信頼性部品と高度な設計技術により、製品のMTBFはMIL-HDBK-217F(GB)に則って25℃で83万時間となっており、RECOMの標準3年保証でサポートされています。

RECOMのAC/DCプロダクトマネージャーであるMichael Schrutkaは、「低電圧の制約がない広い入力範囲により、この高コストパフォーマンスな部品は世界中のアプリケーションに容易にデザインすることができます」と述べ、「高過電圧カテゴリにより、その潜在的有用性はさらに拡大します」と述べています。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 20.0 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Focus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C