ワイド入力対応の30W DC/DCを1"×1 "ケースで実現

RECOM REC30E-Z series
新製品REC30E-Z DC/DCは、わずか25.4 x 25.4 x 10mmのパッケージサイズで30W定格を実現した電力密度、性能、コストに優れた製品です。入力電圧は9-36V(50Vサージ)と18-75V(100Vサージ)の2種類で、幅広い公称値とその公差をカバーしています。出力は完全にレギュレートされたシングル出力(3.3V, 5V, 12V, 15V, 25V)とデュアル出力(DC+/-12V, DC+/15V)が可能です。

RECOMの特徴である先進の回路設計と熱設計により、部品のピーク効率は90%以上となり、高い周囲温度でもディレーティング無しで動作させることができます。エアフローや負荷ディレーティングにより、出力は105℃の最大ケース温度によって制限されます。効率曲線は20%負荷付近までほぼ平坦で、待機時の損失が少なく、最小負荷は必要ありません。また、シャットダウン制御により低損失を実現し、単出力部品には+/-10%の出力トリム端子を備えています。

REC30E-Zシリーズの絶縁定格は2kV/1分で、IEC/EN 62368-1の安全規格に準拠しています。EMC規格EN 55032クラスAは外部部品なしで準拠し、クラスB制限は簡単なフィルターネットワークの追加で準拠します。信頼性は、MIL-HDBK 217F(GB、25℃)によると、500K時間以上となっています。

スルーピンのREC30E-Zシリーズは、遮蔽性と優れた熱性能を実現する堅牢な金属ケースで提供され、汚染度2の厳しい環境での使用に耐えうるよう封止されています。

本製品の用途は一般的に産業用機器向けですが、基板スペースに制約があり、信頼性が高く、手頃な価格で高性能を必要とするあらゆる製品に使用することができます。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 30 W, THT REC30E-Z Series
Focus
  • 30W in a 1”x1” case
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2kVDC/1min isolation
  • IEC/EN62638-1certified