RACM30-K277にオープンフレームオプションを追加

USPリストを含むRACM30-K277シリーズ
当社の人気製品であるRECOM RACM30-K/277シリーズは、定格30W、低コストの基板実装型AC/DCであり、従来のポット型バージョンの半分の重量のオープンフレームオプション(製品名は/OF)が追加されました。

RACM30-K/277/OFシリーズは、わずか76.2×38.1×23mmの小型オープンフレーム形式で30Wの連続電力(ピークでは最大36W)を供給できます。この部品は、自由空気では-40°C~+55°C(バリエーションによる)、ディレーティングを適用すると+90°Cまでの範囲の周囲温度で動作します。入力範囲は85VAC~305VAC(120V~430VDC)で、最大277VACまでのすべての公称値をカバーし、完全に安定化された出力オプションは5V、12V、15V、24V、+/-12V、および+/-15Vで、「制限電源」として定格されています。短絡、過電圧、過電流に対する保護も含まれています。この部品はクラスIIの絶縁を持ち、標高5000mまでの過電圧カテゴリIII(OVC III)および汚染度3(PD3)の環境に対応しています。包括的な安全認証には、オーディオ/ビデオ、ICT、試験装置、家庭用、産業用、および医療MOPPが含まれており、定格絶縁は4kVAC/1minです。無負荷/待機時消費に関するエコ設計要件を満たし、効率曲線は軽負荷までほぼ平坦です。接地された出力でも、外部コンポーネントなしでEMC規格「クラスB」を余裕を持って満たしています。

入出力用にはモレックスTM 電気コネクタが提供され、PCBピラー用の機械的固定具も提供されているため、最終機器への取り付けに便利です。

このシリーズの典型的なアプリケーションは、EV充電器ハウスキーピング電源、産業オートメーション、医療、IoT、照明、スマートエネルギーシステムなどです。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Focus
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Industry standard pinning [P12]