RECOM Ultra-Weitbereichseingang 5W/15W/25W PCB-mount AC/DC-Wandler für globale Anwendungen

Die RACxx-K/480 Serie ist, ohne der Notwendigkeit eines Schutzleiters, Klasse II eingestuft und mit Überspannungskategorie III (OVC III) Eingängen. Die Bauteile sind vollständig gekapselt, silikonfrei und für den Betrieb in Umgebungen des Verschmutzungsgrads 3 (PD3) in 5000m Höhe kategorisiert. Alle Produkte verfügen über globale Sicherheitszertifizierungen nach EN 61010-1, EN 62368-1 und UL 62368-1 - die 15W- und 25W-Module sind zusätzlich nach EN 60335-1 zertifiziert. Die Isolationsspannung beträgt 3,6kVAC/1 min (RAC05-K/480:, 5,4kVAC/1 min). Alle Produkte erfüllen die EMV-Grenzwerte der EN 55032 Klasse B - mit erdfreien Ausgängen und ohne externe Komponenten. Die Leistungsaufnahme bei Nulllast ist sehr niedrig, um die Anforderungen des Ökodesigns zu erfüllen: weniger als 0,3W für die 15-W- und 25-W-Bauteile - und weniger als 0,5W für das 5-W-Modul. Die Stromversorgungen sind vollständig gegen Überspannung, Kurzschluss und Überstrom am Ausgang geschützt. Zu den Anwendungen für diese kostengünstigen und robusten Produkte gehören Smart-Grid, intelligente Messgeräte, erneuerbare Energien, Sensoren/Aktoren, IIoT/Industrie 4.0 und IoT.

Das RECOM-Sortiment an PCB-mount AC/DC-Modulen im gekapselten THT-Format wurde um Produkte mit ultrabreitem Eingang erweitert, die im Bereich von 85-528VAC arbeiten und globale einphasige Nenn- und dreiphasige Leiterspannungen umfassen - bis zu 480VAC plus Toleranzen. Die 5W Serie RAC05-K/480 ist mit Ausgängen von 5V, 12V oder 15V in einem Industriestandard Gehäuse von 2" x 1" (52,5 x 27,4 x 23mm) erhältlich und arbeitet von -40°C bis 80°C. Der 15W RAC15-K/480 verfügt über 5V-, 12V-, 15V- oder 24V- Ausgänge in einem standardisiertem 2" x 1,6" Gehäuse (52,5 x 40 x 25,5mm) und arbeitet von -40°C bis +90°C mit Ausgängen, die als Limited Power Source (LPS) eingestuft sind. Das Modul mit der höchsten Leistung ist das 25W RAC25-K/480. Dieses Produkt bietet ebenfalls 5V-, 12V-, 15V- oder 24V-Ausgänge in einem kompakten 3,2" x 1,8" (83,23 x 46,43 x 30,4mm) Gehäuse mit LPS-zertifizierten Ausgängen. Die Betriebstemperatur beträgt -40°C bis +90°C.

Über RECOM

Die RECOM-Gruppe ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit Hauptsitz in Österreich und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung modernster Standard- und kundenspezifischer Spannungswandler von weniger als 1 Watt bis zu mehreren zehn Kilowatt.