面向车载和轨旁铁路应用的 DC/DC 转换器

经过多年发展,RECOM 用于铁路行业的 DC/DC 转换器产品组合已从 3 W 扩展到 240 W,现在能够提供市场上经过 EN50155 认证的范围最广的产品组合。

RECOM 提供各种稳压 DC/DC 转换器,专为铁路应用设计,输入电压范围为 4:1、10:1 甚至 12:1。这些模块通过了 EN50155 认证并带有 CE 标志,适用于要求苛刻的铁路车辆环境以及恶劣的工业和轨旁应用。由于效率高达 93%,通常只需要通过自然对流进行冷却,根据实际需要,也可以使用预装散热器进行冷却。RECOM 针对其功率高达 240 W 的 DC/DC 铁路转换器推出高电压和高电流评估平台,并配有 RIA12 浪涌抑制器。

主要特征:

  • 电压输入从 9 V 到 160 VDC(3 个范围)
  • 标准单路输出电压:3.3 V、5 V、12 V、15 V 和 24 V
  • 标准双路输出电压:±12 V 和 ±15 V
  • 功率从 3 W 到 240 W
  • EN50155 认证*
  • 经过 UL/IEC/EN60950 认证,带有 CE 标志
  • 效率高达 93%
  • 工作温度范围从 -45°C 至 +85°C
  • DIP24 (SMD)、1 x 1 英寸、2 x 1 英寸、四分之一砖型和半砖型

应用:

  • 铁路车辆
  • 车载和轨旁应用
  • 工业应用
  • 高压电池供电应用
* RP08-AW, RP12-AR, RP20-FR, RP40-FR, RP40Q-RUW, RP60Q-RUW, RP75H-RW, RP90Q-RW, RP100H-RW, RP120Q-RW, RP180H-RW, RP240H-RW

请下载产品传单