分离式电源系统的一站式解决方案 分布式电源架构的概念使工程师能够使用电源转换器模块,灵活高效地开发其设计的电源结构,基于这种理念,RECOM陆续开发出了一系列应用于物联网、工业4.0、智能家居和楼宇、能源监测、医疗和交通运输等领域,能够满足当前和未来需求的AC/DC和DC/DC转换器。
创新 从RECOM第一个DC/DC转换器上市以来,我们便持续推出创新型的产品,不断参与行业内新标准的制定。 在过去的四十多年里,RECOM已成为业界发展最快的标准化和定制化产品电源制造商之一。这在很大程度上归功于我们拥有一支由颇具前瞻性思维的工程师和技术销售人员组成的全球团队,以及我们对高质量产品和对客户服务快速响应所做出的承诺。
效率 当谈到“效率”,我们的目标是超越行业期望。RECOM不仅专注于转换器性能,而且能协助设计工程师轻松完成对RECOM产品的集成化设计。我们能够为客户提供超过35,000多个标准产品的选择,几乎可以为任何应用提供理想的解决方案,这一点我们深感自豪!也可以进行定制设计。此外,我们技术娴熟且知识渊博的技术服务工程师团队还可以为客户提供应用和EMC问题相关的指导。
可靠性 我们知道客户在应用中选择使用第三方提供的电源产品时,可靠性是最关键的因素。RECOM所有的电源产品在开发阶段都经过了完整的性能测试,包括严格的EMC测试和加速寿命测试(HALT),以避免在产品上市之前出现任何设计缺陷。基于我们严格的开发和测试流程,无论是最终批量生产还是短期订单定制,我们产品的“设计寿命”都可达十年,保修期最长达七年。一直以来我们的产品都符合国际最高标准,并通过了国际安全机构的多项认证。
RECOM: 一家全球性的生产企业 我们的全球工厂分布在意大利、中国大陆和台湾等地区,加之遍布在亚洲和欧洲的数量庞大的分销商团队,使得我们能够快速高效地提供极具性价比优势的产品和定制化的电源解决方案。RECOM的制造工厂和物流中心全部通过了IATF16949/ISO9001认证,确保了最高水平的质量控制。