这款小型 DIP24 转换器的主要特性是尺寸小,隔离电压极高,非常适合高度复杂而电路板空间有限的工业、测试和测量以及医疗应用的设计。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RV-051509D
| 2 | 隔离 | 5 | 15 / -9 | DIP24 Mini |
| ||||||
| 2 |
|
RV-051509D/P
| 2 | 隔离 | 5 | 15 / -9 | DIP24 Mini |
| ||||||
| 3 |
|
RV-121509D
| 2 | 隔离 | 12 | 15 / -9 | DIP24 Mini |
| ||||||
| 4 |
|
RV-121509D/P
| 2 | 隔离 | 12 | 15 / -9 | DIP24 Mini |
| ||||||
| 5 |
|
RV-241509D
| 2 | 隔离 | 24 | 15 / -9 | DIP24 Mini |
| ||||||
| 6 |
|
RV-241509D/P
| 2 | 隔离 | 24 | 15 / -9 | DIP24 Mini |
|
| 特性 | RV-xx1509 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 15 / -9 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 2 (mA) | -111 |
| 隔离电压 (kV) | 6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 Mini |
| 长度 (mm) | 32.35 |
| 宽度 (mm) | 14.7 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RV-051509D
| 2 | 15 | 5 | THT |
|
| |
| 2 |
|
RV-051509D/P
| 2 | 15 | 5 | THT |
|
| |
| 3 |
|
RV-121509D
| 2 | 15 | 12 | THT |
|
| |
| 4 |
|
RV-121509D/P
| 2 | 15 | 12 | THT |
|
| |
| 5 |
|
RV-241509D
| 2 | 15 | 24 | THT |
|
| |
| 6 |
|
RV-241509D/P
| 2 | 15 | 24 | THT |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RV.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| More Power For Rail Computing / On-Board Computer For Transportation | Case Study | 2022-12-22 |