RUZ DC/DC 转换器提供两个独立的隔离输出。典型应用包括需要通道间隔离的多通道电路。/H 选项在输入和输出之间提供 2 kVDC 隔离。/P 选项在一个或两个输出上提供连续短路保护。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RUZ-050505
| 2 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 2 |
|
RUZ-050505/H
| 2 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 3 |
|
RUZ-050505/HP
| 2 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 4 |
|
RUZ-050505/P
| 2 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP7 |
|
|
| 特性 | RUZ |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 / 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 输出电流 2 (mA) | 200 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RUZ-050505
| 2 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RUZ-050505/H
| 2 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RUZ-050505/HP
| 2 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RUZ-050505/P
| 2 | 5 | 5 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RUZ.pdf | Datasheet |