RS3E 系列提供极高的功率密度、宽输入电压范围、高达 3 kVDC 的隔离电压,以及 -40 °C 至 +70 °C 的工业工作温度范围,无需降额。这款先进的低成本、SIP8、3 W 转换器具有高效率、严格的调节能力和远程开/关控制等特性,非常适合用于要求苛刻的工业应用中进行复杂的高密度电源设计。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RS3E-0505S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 2 |
|
RS3E-0509S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 3 |
|
RS3E-0512S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 4 |
|
RS3E-0515S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 15 | SIP8 |
| ||||||
| 5 |
|
RS3E-0524S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 24 | SIP8 |
| ||||||
| 6 |
|
RS3E-053.3S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 4.5 - 9 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 7 |
|
RS3E-1205S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 8 |
|
RS3E-1209S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 9 |
|
RS3E-1212S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 10 |
|
RS3E-1215S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 15 | SIP8 |
| ||||||
| 11 |
|
RS3E-1224S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 24 | SIP8 |
| ||||||
| 12 |
|
RS3E-123.3S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 9 - 18 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 13 |
|
RS3E-2405S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 14 |
|
RS3E-2409S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 15 |
|
RS3E-2412S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 16 |
|
RS3E-2415S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 15 | SIP8 |
| ||||||
| 17 |
|
RS3E-2424S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 24 | SIP8 |
| ||||||
| 18 |
|
RS3E-243.3S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 18 - 36 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 19 |
|
RS3E-4805S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 20 |
|
RS3E-4809S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 21 |
|
RS3E-4812S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 22 |
|
RS3E-4815S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 15 | SIP8 |
| ||||||
| 23 |
|
RS3E-4824S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 24 | SIP8 |
| ||||||
| 24 |
|
RS3E-483.3S/H3
重点
| 3 | 隔离 | 36 - 72 | 3.3 | SIP8 |
|
| 特性 | RS3E |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RS3E-0505S/H3
重点
| 3 | 5 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 2 |
|
RS3E-0509S/H3
重点
| 3 | 9 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 3 |
|
RS3E-0512S/H3
重点
| 3 | 12 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 4 |
|
RS3E-0515S/H3
重点
| 3 | 15 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 5 |
|
RS3E-0524S/H3
重点
| 3 | 24 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 6 |
|
RS3E-053.3S/H3
重点
| 3 | 3.3 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 7 |
|
RS3E-1205S/H3
重点
| 3 | 5 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 8 |
|
RS3E-1209S/H3
重点
| 3 | 9 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 9 |
|
RS3E-1212S/H3
重点
| 3 | 12 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 10 |
|
RS3E-1215S/H3
重点
| 3 | 15 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 11 |
|
RS3E-1224S/H3
重点
| 3 | 24 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 12 |
|
RS3E-123.3S/H3
重点
| 3 | 3.3 | 9 - 18 | THT |
| ||
| 13 |
|
RS3E-2405S/H3
重点
| 3 | 5 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 14 |
|
RS3E-2409S/H3
重点
| 3 | 9 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 15 |
|
RS3E-2412S/H3
重点
| 3 | 12 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 16 |
|
RS3E-2415S/H3
重点
| 3 | 15 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 17 |
|
RS3E-2424S/H3
重点
| 3 | 24 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 18 |
|
RS3E-243.3S/H3
重点
| 3 | 3.3 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 19 |
|
RS3E-4805S/H3
重点
| 3 | 5 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 20 |
|
RS3E-4809S/H3
重点
| 3 | 9 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 21 |
|
RS3E-4812S/H3
重点
| 3 | 12 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 22 |
|
RS3E-4815S/H3
重点
| 3 | 15 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 23 |
|
RS3E-4824S/H3
重点
| 3 | 24 | 36 - 72 | THT |
| ||
| 24 |
|
RS3E-483.3S/H3
重点
| 3 | 3.3 | 36 - 72 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RS3E.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 兼具功能性和性价比优势的SIP8稳压型DC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-6-2 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RS3E Series DC/DC Converter | Datasheet Preview | Video | 2022-1-18 |