Recom 电源模块将 15 W-60 W 标准转换器安装在带螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,以提供一个完整的电源模块,可安装在隔板或标准的 DIN 导轨上。该款电源模块主要为交通运输应用而设计,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源,但也适用于工业、通信或电池供电应用。
|
||||||||||||||
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPMD40-2405SGW
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
2 |
![]() |
RPMD40-2405SGW/N
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
3 |
![]() |
RPMD40-2412DGW
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | 导轨 |
| ||||||
4 |
![]() |
RPMD40-2412DGW/N
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | 导轨 |
| ||||||
5 |
![]() |
RPMD40-2412SGW
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 导轨 |
| ||||||
6 |
![]() |
RPMD40-2412SGW/N
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 导轨 |
| ||||||
7 |
![]() |
RPMD40-2415DGW
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 导轨 |
| ||||||
8 |
![]() |
RPMD40-2415DGW/N
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 导轨 |
| ||||||
9 |
![]() |
RPMD40-2415SGW
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 导轨 |
| ||||||
10 |
![]() |
RPMD40-2415SGW/N
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 导轨 |
| ||||||
11 |
![]() |
RPMD40-243.3SGW
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 导轨 |
| ||||||
12 |
![]() |
RPMD40-243.3SGW/N
| 40.0 | 隔离 | 9.5 - 36.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 导轨 |
| ||||||
13 |
![]() |
RPMD40-4805SGW
| 40.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
14 |
![]() |
RPMD40-4805SGW/N
| 40.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
15 |
![]() |
RPMD40-4812DGW
| 40.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | 导轨 |
| ||||||
|
特性 | RPMD40-GW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 40.0 |
隔离 | 隔离 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | 导轨 |
封装类型 | 导轨 |
长度 (mm) | 125.0 |
宽度 (mm) | 57.6 |
高度 (mm) | 24.5 |
认证 | EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 57.0 |
保护功能 | SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 纸板盒 |
输出类型 | 稳压 |
|
|||||||||
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPMD40-2405SGW
| 40.0 | 5.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
2 |
![]() |
RPMD40-2405SGW/N
| 40.0 | 5.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
3 |
![]() |
RPMD40-2412DGW
| 40.0 | 12.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
4 |
![]() |
RPMD40-2412DGW/N
| 40.0 | 12.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
5 |
![]() |
RPMD40-2412SGW
| 40.0 | 12.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
6 |
![]() |
RPMD40-2412SGW/N
| 40.0 | 12.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
7 |
![]() |
RPMD40-2415DGW
| 40.0 | 15.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
8 |
![]() |
RPMD40-2415DGW/N
| 40.0 | 15.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
9 |
![]() |
RPMD40-2415SGW
| 40.0 | 15.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
10 |
![]() |
RPMD40-2415SGW/N
| 40.0 | 15.0 | 9.5 - 36.0 | 导轨 |
|
| |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power_Modules.pdf | Datasheet |