Recom 电源模块将 15 W-60 W 标准转换器安装在带螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,以提供一个完整的电源模块,可安装在隔板或标准的 DIN 导轨上。该款电源模块主要为交通运输应用而设计,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源,但也适用于工业、通信或电池供电应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMD40-120512TG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | 5 / ± 12 | 导轨 |
| ||||||
| 2 |
|
RPMD40-120515TG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | 5 / ± 15 | 导轨 |
| ||||||
| 3 |
|
RPMD40-1205SG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
| 4 |
|
RPMD40-1212DG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | 导轨 |
| ||||||
| 5 |
|
RPMD40-1212SG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | 10.8 ‐ 13.2 | 导轨 |
| ||||||
| 6 |
|
RPMD40-1215DG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 导轨 |
| ||||||
| 7 |
|
RPMD40-1215SG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | 13.5 ‐ 16.5 | 导轨 |
| ||||||
| 8 |
|
RPMD40-123.3SG
| 40 | 隔离 | 9.5 - 18 | 2.97 ‐ 3.63 | 导轨 |
| ||||||
| 9 |
|
RPMD40-240512TG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | 5 / ± 12 | 导轨 |
| ||||||
| 10 |
|
RPMD40-240515TG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | 5 / ± 15 | 导轨 |
| ||||||
| 11 |
|
RPMD40-2405SG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
| 12 |
|
RPMD40-2412DG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | 导轨 |
| ||||||
| 13 |
|
RPMD40-2412SG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 导轨 |
| ||||||
| 14 |
|
RPMD40-2415DG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 导轨 |
| ||||||
| 15 |
|
RPMD40-2415SG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 导轨 |
| ||||||
| 16 |
|
RPMD40-243.3SG
| 40 | 隔离 | 18 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 导轨 |
| ||||||
| 17 |
|
RPMD40-480512TG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | 5 / ± 12 | 导轨 |
| ||||||
| 18 |
|
RPMD40-480515TG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | 5 / ± 15 | 导轨 |
| ||||||
| 19 |
|
RPMD40-4805SG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | 4.5 ‐ 5.5 | 导轨 |
| ||||||
| 20 |
|
RPMD40-4812DG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | 导轨 |
| ||||||
| 21 |
|
RPMD40-4812SG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 导轨 |
| ||||||
| 22 |
|
RPMD40-4815DG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 导轨 |
| ||||||
| 23 |
|
RPMD40-4815SG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | 13.5 ‐ 16.5 | 导轨 |
| ||||||
| 24 |
|
RPMD40-483.3SG
| 40 | 隔离 | 36 - 75 | 2.97 ‐ 3.63 | 导轨 |
|
| 特性 | RPMD40-G |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 40 |
| 隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | 导轨 |
| 长度 (mm) | 125 |
| 宽度 (mm) | 57.6 |
| 高度 (mm) | 24.5 |
| 认证 | EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 66 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMD40-120512TG
| 40 | 5 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 2 |
|
RPMD40-120515TG
| 40 | 5 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 3 |
|
RPMD40-1205SG
| 40 | 5 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 4 |
|
RPMD40-1212DG
| 40 | 12 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 5 |
|
RPMD40-1212SG
| 40 | 12 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 6 |
|
RPMD40-1215DG
| 40 | 15 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 7 |
|
RPMD40-1215SG
| 40 | 15 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 8 |
|
RPMD40-123.3SG
| 40 | 3.3 | 9.5 - 18 | 导轨 |
|
| |
| 9 |
|
RPMD40-240512TG
| 40 | 5 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 10 |
|
RPMD40-240515TG
| 40 | 5 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 11 |
|
RPMD40-2405SG
| 40 | 5 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 12 |
|
RPMD40-2412DG
| 40 | 12 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 13 |
|
RPMD40-2412SG
| 40 | 12 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 14 |
|
RPMD40-2415DG
| 40 | 15 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 15 |
|
RPMD40-2415SG
| 40 | 15 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 16 |
|
RPMD40-243.3SG
| 40 | 3.3 | 18 - 36 | 导轨 |
|
| |
| 17 |
|
RPMD40-480512TG
| 40 | 5 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 18 |
|
RPMD40-480515TG
| 40 | 5 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 19 |
|
RPMD40-4805SG
| 40 | 5 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 20 |
|
RPMD40-4812DG
| 40 | 12 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 21 |
|
RPMD40-4812SG
| 40 | 12 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 22 |
|
RPMD40-4815DG
| 40 | 15 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 23 |
|
RPMD40-4815SG
| 40 | 15 | 36 - 75 | 导轨 |
|
| |
| 24 |
|
RPMD40-483.3SG
| 40 | 3.3 | 36 - 75 | 导轨 |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power_Modules.pdf | Datasheet |