Recom 电源模块将 15 W-60 W 标准转换器安装在带螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,以提供一个完整的电源模块,可安装在隔板或标准的 DIN 导轨上。该款电源模块主要为交通运输应用而设计,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源,但也适用于工业、通信或电池供电应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPM15-2405SFW
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 5 | 隔板 |
| ||||||
| 2 |
|
RPM15-2405SFW/N
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 5 | 隔板 |
| ||||||
| 3 |
|
RPM15-2412DFW
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | ± 12 | 隔板 |
| ||||||
| 4 |
|
RPM15-2412DFW/N
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | ± 12 | 隔板 |
| ||||||
| 5 |
|
RPM15-2412SFW
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 12 | 隔板 |
| ||||||
| 6 |
|
RPM15-2412SFW/N
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 12 | 隔板 |
| ||||||
| 7 |
|
RPM15-2415DFW
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | ± 15 | 隔板 |
| ||||||
| 8 |
|
RPM15-2415DFW/N
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | ± 15 | 隔板 |
| ||||||
| 9 |
|
RPM15-2415SFW
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 15 | 隔板 |
| ||||||
| 10 |
|
RPM15-2415SFW/N
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 15 | 隔板 |
| ||||||
| 11 |
|
RPM15-243.3SFW
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 3.3 | 隔板 |
| ||||||
| 12 |
|
RPM15-243.3SFW/N
| 15 | 隔离 | 9.5 - 36 | 3.3 | 隔板 |
| ||||||
| 13 |
|
RPM15-4805SFW
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 5 | 隔板 |
| ||||||
| 14 |
|
RPM15-4805SFW/N
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 5 | 隔板 |
| ||||||
| 15 |
|
RPM15-4812DFW
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 隔板 |
| ||||||
| 16 |
|
RPM15-4812DFW/N
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 隔板 |
| ||||||
| 17 |
|
RPM15-4812SFW
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 12 | 隔板 |
| ||||||
| 18 |
|
RPM15-4812SFW/N
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 12 | 隔板 |
| ||||||
| 19 |
|
RPM15-4815DFW
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 隔板 |
| ||||||
| 20 |
|
RPM15-4815DFW/N
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 隔板 |
| ||||||
| 21 |
|
RPM15-4815SFW
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 15 | 隔板 |
| ||||||
| 22 |
|
RPM15-4815SFW/N
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 15 | 隔板 |
| ||||||
| 23 |
|
RPM15-483.3SFW
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 3.3 | 隔板 |
| ||||||
| 24 |
|
RPM15-483.3SFW/N
| 15 | 隔离 | 18 - 75 | 3.3 | 隔板 |
|
| 特性 | RPM15-FW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 隔板 |
| 长度 (mm) | 101.6 |
| 宽度 (mm) | 57.15 |
| 高度 (mm) | 19 |
| 认证 | EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 76 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPM15-2405SFW
| 15 | 5 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 2 |
|
RPM15-2405SFW/N
| 15 | 5 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 3 |
|
RPM15-2412DFW
| 15 | 12 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 4 |
|
RPM15-2412DFW/N
| 15 | 12 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 5 |
|
RPM15-2412SFW
| 15 | 12 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 6 |
|
RPM15-2412SFW/N
| 15 | 12 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 7 |
|
RPM15-2415DFW
| 15 | 15 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 8 |
|
RPM15-2415DFW/N
| 15 | 15 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 9 |
|
RPM15-2415SFW
| 15 | 15 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 10 |
|
RPM15-2415SFW/N
| 15 | 15 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 11 |
|
RPM15-243.3SFW
| 15 | 3.3 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 12 |
|
RPM15-243.3SFW/N
| 15 | 3.3 | 9.5 - 36 | 连接器 |
|
| |
| 13 |
|
RPM15-4805SFW
| 15 | 5 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 14 |
|
RPM15-4805SFW/N
| 15 | 5 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 15 |
|
RPM15-4812DFW
| 15 | 12 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 16 |
|
RPM15-4812DFW/N
| 15 | 12 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 17 |
|
RPM15-4812SFW
| 15 | 12 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 18 |
|
RPM15-4812SFW/N
| 15 | 12 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 19 |
|
RPM15-4815DFW
| 15 | 15 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 20 |
|
RPM15-4815DFW/N
| 15 | 15 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 21 |
|
RPM15-4815SFW
| 15 | 15 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 22 |
|
RPM15-4815SFW/N
| 15 | 15 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 23 |
|
RPM15-483.3SFW
| 15 | 3.3 | 18 - 75 | 连接器 |
|
| |
| 24 |
|
RPM15-483.3SFW/N
| 15 | 3.3 | 18 - 75 | 连接器 |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power_Modules.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |