RMR-018 系列 即将推出

  • Small-sized isolation transformer
  • Isolation Voltage: 5000VAC/1minute
  • SMD (Surface Mount Device) Mounting
  • Reflow Soldering Temperature: Peak Temperature ≤250°C (10s)
  • Recommended Reflow Soldering Times: No More Than 2 times
  • Product Volume: 19.9mm x 9.5mm x 7.6mm (MAX)
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RMR-018-F5AS-R | TRAFO, SMD
即将推出
5 SMD Full-Bridge 108 2.56:1
特性 RMR-018
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer TRAFO
隔离 隔离
输入电压(V) 30
主输出电压(V) 30
MAX Iout (mA) 83
隔离电压 (kV) 5
安装类型 SMD
封装类型 19.9x9.5x7.6
长度 (mm) 19.9
宽度 (mm) 9.5
高度 (mm) 7.6
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
质保 1 Year
Config 1 Primary 1 Secondary
Topology Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 108
Volt µs Rating (V/µs) 23
MAX Primary DCR (mΩ) 800
MAX Secondary DCR (Ω) 0.3
WindingTurnsRatio 2.56:1
Center Tap No
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RMR-018-F5AS-R | TRAFO, SMD
即将推出
30 30 SMD

文件

标题 类型 日期
RMR-018.pdf Datasheet