RMR-004 系列

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大尺寸:12.6mm × 8.5mm × 3.8mm
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 拓扑结构 原边电感量 (µH) 绕组匝数比
1 RECOM | RMR-004-CAAS-CT | TRANSFORMER, SMD
重点 新
3 SMD Full-Bridge 519 1:1:1.03:1.03
2 RECOM | RMR-004-CAAS-R | TRANSFORMER, SMD
重点 新
3 SMD Full-Bridge 519 1:1:1.03:1.03

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 功率(W) 隔离电压 (kV) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
新
12 12 1 3
2
新
12 24 1 3
3
新
24 12 1 3
4
新
24 24 1 3
特性 RMR-004
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 12
主输出电压(V) 12
MAX Iout (mA) 83
隔离电压 (kV) 3
安装类型 SMD
封装类型 12.6x8.5x3.75
长度 (mm) 12.6
宽度 (mm) 8.5
高度 (mm) 3.75
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
质保 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
拓扑结构 Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 125
Primary Winding Dual
Secondary Winding Dual
原边电感量 (µH) 519
Volt µs Rating (V/µs) 34
MAX Primary DCR (Ω) 0.5
MAX Secondary DCR (Ω) 0.54
绕组匝数比 1:1:1.03:1.03
Center Tap No
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RMR-004-CAAS-CT | TRANSFORMER, SMD
重点 新
12 12 SMD
2 RECOM | RMR-004-CAAS-R | TRANSFORMER, SMD
重点 新
12 12 SMD

文件

标题 类型 日期
RMR-004.pdf Datasheet
需要高度灵活定制、自定义 PCB 布局、极致性能优化、大批量降本时,优先分立设计。
分立电源是采用控制器、功率开关管、变压器、电感、电容等独立器件搭建转换器。灵活性极高,可逐器件精挑细选,针对散热、功率密度、成本做专项优化。
选用低损耗器件、优化开关频率、采用同步整流技术。
降压、升压、升降压、反激、正激、半桥、全桥。
过流保护、过压 / 欠压保护、过热关断、短路保护。
必备:控制器IC(内置或外置开关管)、电感 / 变压器、整流器件、电容;稳压输出还需增加反馈电路,维持电压稳定。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。