RKZ3 系列 3 W 高隔离 DC/DC 转换器适用于要求严苛的工业应用,例如总线隔离器、断开接地回路或分离多通道输入,这些应用需要比当前标准 SIP7 隔离 DC/DC 转换器更大的功率。RKZ3 转换器与 RK 和 RKZ 转换器系列引脚兼容,从而提供了将现有高隔离设计从 1 W 或 2 W 升级至 3 W 的简单方法。该系列转换器已通过 IEC/EN62368 安全认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RKZ3-0505S
| 3 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 2 |
|
RKZ3-0505S/H
| 3 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 3 |
|
RKZ3-1205S
| 3 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 4 |
|
RKZ3-1205S/H
| 3 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 5 |
|
RKZ3-2405S
| 3 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 6 |
|
RKZ3-2405S/H
| 3 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 7 |
|
RKZ3-2412S
| 3 | 隔离 | 24 | 12 | SIP7 |
| ||||||
| 8 |
|
RKZ3-2412S/H
| 3 | 隔离 | 24 | 12 | SIP7 |
|
| 特性 | RKZ3 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.6 |
| 宽度 (mm) | 7.5 |
| 高度 (mm) | 12.2 |
| 认证 | EN 55024, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RKZ3-0505S
| 3 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RKZ3-0505S/H
| 3 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RKZ3-1205S
| 3 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 4 |
|
RKZ3-1205S/H
| 3 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 5 |
|
RKZ3-2405S
| 3 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 6 |
|
RKZ3-2405S/H
| 3 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 7 |
|
RKZ3-2412S
| 3 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 8 |
|
RKZ3-2412S/H
| 3 | 12 | 24 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RKZ3.pdf | Datasheet |