RKZ-xx2005D 系列采用 DC/DC 转换器,专为 SiC MOSFET 驱动器而设计。模块的输入电压为 5、12、15 或 24 VDC,有两个 +20 VDC 和 -5 VDC 的非对称输出。该系列转换器具有输出功率共享的特性:RKZ-xx2005D 可用于等功率(非对称电流)或等电流(非对称功率)负载。模块提供 3 kVDC 或 4 kVDC 隔离。工作温度范围为 -40℃至 +100℃(降额情况下),可满足恶劣环境下的要求。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RKZ-052005D
| 2 | 隔离 | 5 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 2 |
|
RKZ-052005D/H
| 2 | 隔离 | 5 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 3 |
|
RKZ-052005D/HP
| 2 | 隔离 | 5 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 4 |
|
RKZ-052005D/P
| 2 | 隔离 | 5 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 5 |
|
RKZ-122005D
| 2 | 隔离 | 12 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 6 |
|
RKZ-122005D/H
| 2 | 隔离 | 12 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 7 |
|
RKZ-122005D/HP
| 2 | 隔离 | 12 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 8 |
|
RKZ-122005D/P
| 2 | 隔离 | 12 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 9 |
|
RKZ-152005D
| 2 | 隔离 | 15 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 10 |
|
RKZ-152005D/H
| 2 | 隔离 | 15 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 11 |
|
RKZ-152005D/HP
| 2 | 隔离 | 15 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 12 |
|
RKZ-152005D/P
| 2 | 隔离 | 15 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 13 |
|
RKZ-242005D
| 2 | 隔离 | 24 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 14 |
|
RKZ-242005D/H
| 2 | 隔离 | 24 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 15 |
|
RKZ-242005D/HP
| 2 | 隔离 | 24 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 16 |
|
RKZ-242005D/P
| 2 | 隔离 | 24 | 20 / -5 | SIP7 |
|
| 特性 | RKZ-xx2005 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 20 / -5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 50 |
| 输出电流 2 (mA) | -200 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 55022, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RKZ-052005D
| 2 | 20 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RKZ-052005D/H
| 2 | 20 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RKZ-052005D/HP
| 2 | 20 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RKZ-052005D/P
| 2 | 20 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
RKZ-122005D
| 2 | 20 | 12 | THT |
| ||
| 6 |
|
RKZ-122005D/H
| 2 | 20 | 12 | THT |
| ||
| 7 |
|
RKZ-122005D/HP
| 2 | 20 | 12 | THT |
| ||
| 8 |
|
RKZ-122005D/P
| 2 | 20 | 12 | THT |
| ||
| 9 |
|
RKZ-152005D
| 2 | 20 | 15 | THT |
| ||
| 10 |
|
RKZ-152005D/H
| 2 | 20 | 15 | THT |
| ||
| 11 |
|
RKZ-152005D/HP
| 2 | 20 | 15 | THT |
| ||
| 12 |
|
RKZ-152005D/P
| 2 | 20 | 15 | THT |
| ||
| 13 |
|
RKZ-242005D
| 2 | 20 | 24 | THT |
| ||
| 14 |
|
RKZ-242005D/H
| 2 | 20 | 24 | THT |
| ||
| 15 |
|
RKZ-242005D/HP
| 2 | 20 | 24 | THT |
| ||
| 16 |
|
RKZ-242005D/P
| 2 | 20 | 24 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RKZ-xx2005.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 宽带隙栅极驱动器的新兴发展趋势 | Blog Article | 2024-7-12 |
| WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题 | Blog Article | 2024-6-14 |
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| Auxiliary Supply For EV Charger / EV Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
| 高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 |
| High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
| Designing Robust Transistor Circuits with IGBTs and SIC MOSFETs | 2018-3-30 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM High Isolation Asymmetric Output DC/DC converters for SiC MOSFETs | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-11-28 |