RKE/H DC/DC 转换器通常用于预算有限的通用电源隔离和电压匹配应用。这款转换器尽管成本低廉,但功能齐全,具有 4 kVdc 隔离电压、可在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,无需降额并通过 UL/EN 认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | 
RKE-0505S/H
 
重点
 
 | 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 | 
 | ||||||
| 2 | 
 
 | 
RKE-1205S/H
 
重点
 
 | 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 | 
 | ||||||
| 3 | 
 
 | 
RKE-2405S/H
 
重点
 
 | 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 | 
 | 
| 特性 | RKE | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 1 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 主输出电压(V) | 5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 200 | 
| 隔离电压 (kV) | 4 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | SIP7 | 
| 长度 (mm) | 19.65 | 
| 宽度 (mm) | 7.05 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | EN 55022, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2 (6/6) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | 
RKE-0505S/H
 
重点
 
 | 1 | 5 | 5 | THT | 
 | ||
| 2 | 
 
 | 
RKE-1205S/H
 
重点
 
 | 1 | 5 | 12 | THT | 
 | ||
| 3 | 
 
 | 
RKE-2405S/H
 
重点
 
 | 1 | 5 | 24 | THT | 
 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RKE.pdf | Datasheet | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现 | Blog Article | 2024-5-17 | 
| 电动汽车充电桩的内部转换器 | Blog Article | 2021-4-9 | 
| 隔离DC/DC转换器 | Whitepaper | 2019-2-5 |