RK/H6 和 RH/H6 系列 1W DC/DC 转换器具有 6.4 kVDC 高隔离电压和扩展的工作温度范围,最高可达 +90°C,无需降额,且成本比标准高隔离电压转换器更低,适用于要求严苛的工业应用和高隔离电压测试及测量应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RK-0505S/H6
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 2 |
|
RK-0512S/H6
| 1 | 隔离 | 5 | 12 | SIP7 |
| ||||||
| 3 |
|
RK-0515S/H6
| 1 | 隔离 | 5 | 15 | SIP7 |
| ||||||
| 4 |
|
RK-053.3S/H6
| 1 | 隔离 | 5 | 3.3 | SIP7 |
| ||||||
| 5 |
|
RK-1205S/H6
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 6 |
|
RK-1212S/H6
| 1 | 隔离 | 12 | 12 | SIP7 |
| ||||||
| 7 |
|
RK-1215S/H6
| 1 | 隔离 | 12 | 15 | SIP7 |
| ||||||
| 8 |
|
RK-123.3S/H6
| 1 | 隔离 | 12 | 3.3 | SIP7 |
| ||||||
| 9 |
|
RK-1505S/H6
| 1 | 隔离 | 15 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 10 |
|
RK-1512S/H6
| 1 | 隔离 | 15 | 12 | SIP7 |
| ||||||
| 11 |
|
RK-1515S/H6
| 1 | 隔离 | 15 | 15 | SIP7 |
| ||||||
| 12 |
|
RK-153.3S/H6
| 1 | 隔离 | 15 | 3.3 | SIP7 |
| ||||||
| 13 |
|
RK-2405S/H6
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
| ||||||
| 14 |
|
RK-2412S/H6
| 1 | 隔离 | 24 | 12 | SIP7 |
| ||||||
| 15 |
|
RK-2415S/H6
| 1 | 隔离 | 24 | 15 | SIP7 |
| ||||||
| 16 |
|
RK-243.3S/H6
| 1 | 隔离 | 24 | 3.3 | SIP7 |
|
| 特性 | RK/H6 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 6.4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RK-0505S/H6
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RK-0512S/H6
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RK-0515S/H6
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RK-053.3S/H6
| 1 | 3.3 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
RK-1205S/H6
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 6 |
|
RK-1212S/H6
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 7 |
|
RK-1215S/H6
| 1 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 8 |
|
RK-123.3S/H6
| 1 | 3.3 | 12 | THT |
| ||
| 9 |
|
RK-1505S/H6
| 1 | 5 | 15 | THT |
| ||
| 10 |
|
RK-1512S/H6
| 1 | 12 | 15 | THT |
| ||
| 11 |
|
RK-1515S/H6
| 1 | 15 | 15 | THT |
| ||
| 12 |
|
RK-153.3S/H6
| 1 | 3.3 | 15 | THT |
| ||
| 13 |
|
RK-2405S/H6
| 1 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 14 |
|
RK-2412S/H6
| 1 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 15 |
|
RK-2415S/H6
| 1 | 15 | 24 | THT |
| ||
| 16 |
|
RK-243.3S/H6
| 1 | 3.3 | 24 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RK_H6_RH_H6.pdf | Datasheet |