RI3 系列专为电路板空间有限的应用而设计,这些 3 W 转换器的封装与 RI 系列 2 W 转换器相同。转换器效率最高可达 90%,在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内可提供全额输出功率,在高达 100°C 的环境温度下可以进行降额使用。该系列转换器具有多种输入电压和输出电压选项,以及 1 kVDC、2 kVDC 和 3 kVDC 的标准 I/O 隔离,适用于诸多工业应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RI3-0505S
| 3 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 2 |
|
RI3-0505S/H2
| 3 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 3 |
|
RI3-0505S/H3
| 3 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 4 |
|
RI3-0509S
| 3 | 隔离 | 5 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 5 |
|
RI3-0509S/H2
| 3 | 隔离 | 5 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 6 |
|
RI3-0509S/H3
| 3 | 隔离 | 5 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 7 |
|
RI3-0512S
| 3 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 8 |
|
RI3-0512S/H2
| 3 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 9 |
|
RI3-0512S/H3
| 3 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 10 |
|
RI3-0515S
| 3 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 11 |
|
RI3-0515S/H2
| 3 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 12 |
|
RI3-0515S/H3
| 3 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 13 |
|
RI3-1205S
| 3 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 14 |
|
RI3-1205S/H2
| 3 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 15 |
|
RI3-1205S/H3
| 3 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 16 |
|
RI3-1209S
| 3 | 隔离 | 12 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 17 |
|
RI3-1209S/H2
| 3 | 隔离 | 12 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 18 |
|
RI3-1209S/H3
| 3 | 隔离 | 12 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 19 |
|
RI3-1212S
| 3 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 20 |
|
RI3-1212S/H2
| 3 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 21 |
|
RI3-1212S/H3
| 3 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 22 |
|
RI3-1215S
| 3 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 23 |
|
RI3-1215S/H2
| 3 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 24 |
|
RI3-1215S/H3
| 3 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 25 |
|
RI3-1505S
| 3 | 隔离 | 15 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 26 |
|
RI3-1505S/H2
| 3 | 隔离 | 15 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 27 |
|
RI3-1505S/H3
| 3 | 隔离 | 15 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 28 |
|
RI3-1509S
| 3 | 隔离 | 15 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 29 |
|
RI3-1509S/H2
| 3 | 隔离 | 15 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 30 |
|
RI3-1509S/H3
| 3 | 隔离 | 15 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 31 |
|
RI3-1512S
| 3 | 隔离 | 15 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 32 |
|
RI3-1512S/H2
| 3 | 隔离 | 15 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 33 |
|
RI3-1512S/H3
| 3 | 隔离 | 15 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 34 |
|
RI3-1515S
| 3 | 隔离 | 15 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 35 |
|
RI3-1515S/H2
| 3 | 隔离 | 15 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 36 |
|
RI3-1515S/H3
| 3 | 隔离 | 15 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 37 |
|
RI3-2405S
| 3 | 隔离 | 24 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 38 |
|
RI3-2405S/H2
| 3 | 隔离 | 24 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 39 |
|
RI3-2405S/H3
| 3 | 隔离 | 24 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 40 |
|
RI3-2409S
| 3 | 隔离 | 24 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 41 |
|
RI3-2409S/H2
| 3 | 隔离 | 24 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 42 |
|
RI3-2409S/H3
| 3 | 隔离 | 24 | 9 | SIP4 |
| ||||||
| 43 |
|
RI3-2412S
| 3 | 隔离 | 24 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 44 |
|
RI3-2412S/H2
| 3 | 隔离 | 24 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 45 |
|
RI3-2412S/H3
| 3 | 隔离 | 24 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 46 |
|
RI3-2415S
| 3 | 隔离 | 24 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 47 |
|
RI3-2415S/H2
| 3 | 隔离 | 24 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 48 |
|
RI3-2415S/H3
| 3 | 隔离 | 24 | 15 | SIP4 |
|
| 特性 | RI3 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP4 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 7.6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 55022, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RI3-0505S
| 3 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RI3-0505S/H2
| 3 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RI3-0505S/H3
| 3 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RI3-0509S
| 3 | 9 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
RI3-0509S/H2
| 3 | 9 | 5 | THT |
| ||
| 6 |
|
RI3-0509S/H3
| 3 | 9 | 5 | THT |
| ||
| 7 |
|
RI3-0512S
| 3 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 8 |
|
RI3-0512S/H2
| 3 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 9 |
|
RI3-0512S/H3
| 3 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 10 |
|
RI3-0515S
| 3 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 11 |
|
RI3-0515S/H2
| 3 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 12 |
|
RI3-0515S/H3
| 3 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 13 |
|
RI3-1205S
| 3 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 14 |
|
RI3-1205S/H2
| 3 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 15 |
|
RI3-1205S/H3
| 3 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 16 |
|
RI3-1209S
| 3 | 9 | 12 | THT |
| ||
| 17 |
|
RI3-1209S/H2
| 3 | 9 | 12 | THT |
| ||
| 18 |
|
RI3-1209S/H3
| 3 | 9 | 12 | THT |
| ||
| 19 |
|
RI3-1212S
| 3 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 20 |
|
RI3-1212S/H2
| 3 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 21 |
|
RI3-1212S/H3
| 3 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 22 |
|
RI3-1215S
| 3 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 23 |
|
RI3-1215S/H2
| 3 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 24 |
|
RI3-1215S/H3
| 3 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 25 |
|
RI3-1505S
| 3 | 5 | 15 | THT |
| ||
| 26 |
|
RI3-1505S/H2
| 3 | 5 | 15 | THT |
| ||
| 27 |
|
RI3-1505S/H3
| 3 | 5 | 15 | THT |
| ||
| 28 |
|
RI3-1509S
| 3 | 9 | 15 | THT |
| ||
| 29 |
|
RI3-1509S/H2
| 3 | 9 | 15 | THT |
| ||
| 30 |
|
RI3-1509S/H3
| 3 | 9 | 15 | THT |
| ||
| 31 |
|
RI3-1512S
| 3 | 12 | 15 | THT |
| ||
| 32 |
|
RI3-1512S/H2
| 3 | 12 | 15 | THT |
| ||
| 33 |
|
RI3-1512S/H3
| 3 | 12 | 15 | THT |
| ||
| 34 |
|
RI3-1515S
| 3 | 15 | 15 | THT |
| ||
| 35 |
|
RI3-1515S/H2
| 3 | 15 | 15 | THT |
| ||
| 36 |
|
RI3-1515S/H3
| 3 | 15 | 15 | THT |
| ||
| 37 |
|
RI3-2405S
| 3 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 38 |
|
RI3-2405S/H2
| 3 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 39 |
|
RI3-2405S/H3
| 3 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 40 |
|
RI3-2409S
| 3 | 9 | 24 | THT |
| ||
| 41 |
|
RI3-2409S/H2
| 3 | 9 | 24 | THT |
| ||
| 42 |
|
RI3-2409S/H3
| 3 | 9 | 24 | THT |
| ||
| 43 |
|
RI3-2412S
| 3 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 44 |
|
RI3-2412S/H2
| 3 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 45 |
|
RI3-2412S/H3
| 3 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 46 |
|
RI3-2415S
| 3 | 15 | 24 | THT |
| ||
| 47 |
|
RI3-2415S/H2
| 3 | 15 | 24 | THT |
| ||
| 48 |
|
RI3-2415S/H3
| 3 | 15 | 24 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RI3.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Secure Riding on a Trip / Railway Radio Communication System | Case Study | 2022-12-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power RI3 Series SIP4 Unregulated Converter | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-10-25 |