REM2 系列采用电路板安装,以 SIP8 紧凑型封装提供 2 W 医用级 DC/DC 转换器,从而将 REM1 系列扩充。在 5000 m 海拔高度,REM2 具有 5.2 kVDC/1 min 的增强隔离和 2MOPP*/250 VAC 工作电压。提供单路和双路输出,效率最高可达 85%。工作温度范围为 -40°C 至 +80°C(无需降额),50% 负载时工作温度可高达 +95°C。该款转换器采用简单的外部 LC 滤波器,符合 A/B 级 EMC 和 60601-1-2(第 4 版)医疗 EMC 标准。REM2 已通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版医疗安全标准认证,提供 5 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REM2-0505D
| 2 | 隔离 | 5 | ± 5 | SIP8 |
| ||||||
| 2 |
|
REM2-0505S
| 2 | 隔离 | 5 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 3 |
|
REM2-0509S
| 2 | 隔离 | 5 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 4 |
|
REM2-0512D
| 2 | 隔离 | 5 | ± 12 | SIP8 |
| ||||||
| 5 |
|
REM2-0512S
| 2 | 隔离 | 5 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 6 |
|
REM2-053.3D
| 2 | 隔离 | 5 | ± 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 7 |
|
REM2-053.3S
| 2 | 隔离 | 5 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 8 |
|
REM2-1205D
| 2 | 隔离 | 12 | ± 5 | SIP8 |
| ||||||
| 9 |
|
REM2-1205S
| 2 | 隔离 | 12 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 10 |
|
REM2-1209S
| 2 | 隔离 | 12 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 11 |
|
REM2-1212D
| 2 | 隔离 | 12 | ± 12 | SIP8 |
| ||||||
| 12 |
|
REM2-1212S
| 2 | 隔离 | 12 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 13 |
|
REM2-123.3S
| 2 | 隔离 | 12 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 14 |
|
REM2-1505D
| 2 | 隔离 | 15 | ± 5 | SIP8 |
| ||||||
| 15 |
|
REM2-1505S
| 2 | 隔离 | 15 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 16 |
|
REM2-1509S
| 2 | 隔离 | 15 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 17 |
|
REM2-1512D
| 2 | 隔离 | 15 | ± 12 | SIP8 |
| ||||||
| 18 |
|
REM2-1512S
| 2 | 隔离 | 15 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 19 |
|
REM2-153.3D
| 2 | 隔离 | 15 | ± 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 20 |
|
REM2-153.3S
| 2 | 隔离 | 15 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 21 |
|
REM2-2405D
| 2 | 隔离 | 24 | ± 5 | SIP8 |
| ||||||
| 22 |
|
REM2-2405S
| 2 | 隔离 | 24 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 23 |
|
REM2-2409S
| 2 | 隔离 | 24 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 24 |
|
REM2-2412D
| 2 | 隔离 | 24 | ± 12 | SIP8 |
| ||||||
| 25 |
|
REM2-2412S
| 2 | 隔离 | 24 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 26 |
|
REM2-243.3S
| 2 | 隔离 | 24 | 3.3 | SIP8 |
| ||||||
| 27 |
|
REM2-3.305D
| 2 | 隔离 | 3.3 | ± 5 | SIP8 |
| ||||||
| 28 |
|
REM2-3.305S
| 2 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 29 |
|
REM2-3.309S
| 2 | 隔离 | 3.3 | 9 | SIP8 |
| ||||||
| 30 |
|
REM2-3.312D
| 2 | 隔离 | 3.3 | ± 12 | SIP8 |
| ||||||
| 31 |
|
REM2-3.312S
| 2 | 隔离 | 3.3 | 12 | SIP8 |
| ||||||
| 32 |
|
REM2-3.33.3S
| 2 | 隔离 | 3.3 | 3.3 | SIP8 |
|
| 特性 | REM2 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 (kV) | 5.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 23 |
| 宽度 (mm) | 8 |
| 高度 (mm) | 12.2 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 5 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REM2-0505D
| 2 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
REM2-0505S
| 2 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
REM2-0509S
| 2 | 9 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
REM2-0512D
| 2 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
REM2-0512S
| 2 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 6 |
|
REM2-053.3D
| 2 | 3.3 | 5 | THT |
| ||
| 7 |
|
REM2-053.3S
| 2 | 3.3 | 5 | THT |
| ||
| 8 |
|
REM2-1205D
| 2 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 9 |
|
REM2-1205S
| 2 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 10 |
|
REM2-1209S
| 2 | 9 | 12 | THT |
| ||
| 11 |
|
REM2-1212D
| 2 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 12 |
|
REM2-1212S
| 2 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 13 |
|
REM2-123.3S
| 2 | 3.3 | 12 | THT |
| ||
| 14 |
|
REM2-1505D
| 2 | 5 | 15 | THT |
| ||
| 15 |
|
REM2-1505S
| 2 | 5 | 15 | THT |
| ||
| 16 |
|
REM2-1509S
| 2 | 9 | 15 | THT |
| ||
| 17 |
|
REM2-1512D
| 2 | 12 | 15 | THT |
| ||
| 18 |
|
REM2-1512S
| 2 | 12 | 15 | THT |
| ||
| 19 |
|
REM2-153.3D
| 2 | 3.3 | 15 | THT |
| ||
| 20 |
|
REM2-153.3S
| 2 | 3.3 | 15 | THT |
| ||
| 21 |
|
REM2-2405D
| 2 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 22 |
|
REM2-2405S
| 2 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 23 |
|
REM2-2409S
| 2 | 9 | 24 | THT |
| ||
| 24 |
|
REM2-2412D
| 2 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 25 |
|
REM2-2412S
| 2 | 12 | 24 | THT |
| ||
| 26 |
|
REM2-243.3S
| 2 | 3.3 | 24 | THT |
| ||
| 27 |
|
REM2-3.305D
| 2 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 28 |
|
REM2-3.305S
| 2 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 29 |
|
REM2-3.309S
| 2 | 9 | 3.3 | THT |
| ||
| 30 |
|
REM2-3.312D
| 2 | 12 | 3.3 | THT |
| ||
| 31 |
|
REM2-3.312S
| 2 | 12 | 3.3 | THT |
| ||
| 32 |
|
REM2-3.33.3S
| 2 | 3.3 | 3.3 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REM2.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列 | Podcast | 2020-2-17 |
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 |
| Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 |
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 | |
| 2 Watt DC/DC converter for critical medical applications | Official Press Release | 2019-4-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Medical-Grade Low-Power Converters | Video | 2020-6-4 |
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |