RACT09 系列

  • 三端双向可控硅调光,带前沿或后沿调光器
  • II 级 SELV 输出(无需接地)
  • 配备超大螺丝端子和一体式电缆夹,安装方便
  • 功率因数校正 > 0.95
  • 调光范围 1-100%
  • 与众多调光器兼容

RACT09-xxx 系列是低成本、可调光、恒流 9 W LED 驱动器,可提供 350 mA、500 mA 或 700 mA 的满量程输出。驱动器为 II 级(双重绝缘),无需接地连接。相位角调光与前沿或后沿调光器兼容。RACT09 适用于环境温度达 50°C 的室内场所,已通过认证,可以内置于家具中,适用于可调光的货架照明、槽灯照明或重点照明等应用。已通过 CE 认证 (LVD + EMC + RoHS)、EAC 认证以及 IEC61347-1/IEC61347-2-13 认证(CB 报告)。

主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 功率(W) 输出电压范围(V) 安装类型
    1 RECOM | RACT09-350 | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 13 - 26 螺丝端子
    2 RECOM | RACT09-500 | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 9 - 18 螺丝端子
    3 RECOM | RACT09-700 | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 7 - 13 螺丝端子
    特性 RACT09
    Product Category AC/DC
    功率(W) 9
    隔离 隔离
    输入电压(V) 198 - 264
    输出路数 单路
    隔离电压 (kV) 3.75
    安装类型 螺丝端子
    封装类型 标准
    长度 (mm) 109
    宽度 (mm) 40
    高度 (mm) 22
    认证 CB, CE, EN 61347-1
    最低工作温度 (°C) -20
    最高工作温度 (°C) 50
    保护功能 OLP, OTP, OVP, SCP
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
    包装类型 纸板盒
    工作模式 CC, 调光
    质保 3 年
    输出类型 稳压
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RACT09-350 | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 螺丝端子
    2 RECOM | RACT09-500 | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 螺丝端子
    3 RECOM | RACT09-700 | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 螺丝端子

    文件

    标题 类型 日期
    RACT09.pdf Datasheet
    RACT09_installation_guide.pdf Installation 2020-2-28
    控制器芯片具有多级关闭功能: On:开启或0V 0.6V:最小静态电流 - 所有电路关闭 - 最慢的重启响应时间 Off(待机):0.6V 2.9V:输出功率级和PWM振荡器关闭 - 中等重启响应时间 Off(关机):2.9V 6V:输出功率级关闭,所有其他电路持续运作 - 最快的重启响应时间
    PWM控制引脚也可当作远程控制引脚。这意味着你可以通过这个引脚控制设备的开关。开关方式是TTL兼容,它充许有滞后的开关波形。
    在10-90%范围外的线性PWM调光是不完美的,但是还不错。模拟调光可用于0-100%范围。
    有的,针对我们的AC输入驱动器,我们提供0-10V模拟调光、TRIAC调光和热调光。
    有的,我们的RACVxx系列提供恒定电压输出。照明CV驱动器和工业CV电源之间的差异在于RACV具有完整的LED照明认证。 (注意:高于75W的工业电源才需要PFC。LED照明法规规定25W以上需要PFC,25W以上的不能使用非PFC电源)
    RCD系列是小体积多功能化的解决方案,具有高效率、宽输入范围、模拟和数字(PWM)两种不同的调光方式、高工作温度范围,同时经过全面的测试。您用分立器件解决方案就不得不担心不同的供应商所提供的器件的离散性问题。
    RCD-24系列是降压型转换器。您需要使用更高的输入电压才能得到高输出电压。高功率的LED通常有3.4V左右的正向电压降,所以12V只能驱动三个LED。如果输入电压增加到24V,那么可以驱动7个串联的LED;如果输入电压36V,然后10个串联的LED可以被驱动。 并联LED链也是可以的,所以用RCD-24-7.0可以驱动三个350mA LED串联再并联。 请记住这个型号是恒流转换器,因此取决于需求功率,输出电压是可变的,但是它总是比输入电压低。
    使用模拟电压来控制内部PWM电路。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。