RACM06E 系列为业界最紧凑的集成式 6 W AC/DC 电源,基于 1”x1” 尺寸,高度仅为 17 mm。该系列通过多项工业、医疗和家用标准的国际安全认证,可轻松应用于各种应用,可以直接连接到全球电源输入电压条件,可在 OVC III 下工作,且可以在工作海拔最高为 5000 米的高度工作而不受限制。虽然产品成本效益高,但其散热优化设计的安全额定值适用于 -40°C 至 60°C 的温度范围内提供满载输出功率,一定降额后继续工作温度最高可达 90°C。内置 EMI 滤波器能在无需额外滤波器元件的情况下,支持浮动输出配置符合 EN55032“B”级的合规要求。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM06E-05SK/277
重点
| 6 | 隔离 | 80 - 305 | 5 | 1200 | 1"x1" |
| ||||||
| 2 |
|
RACM06E-12SK/277
重点
| 6 | 隔离 | 80 - 305 | 12 | 500 | 1"x1" |
| ||||||
| 3 |
|
RACM06E-15SK/277
重点
| 6 | 隔离 | 80 - 305 | 15 | 400 | 1"x1" |
| ||||||
| 4 |
|
RACM06E-24SK/277
重点
| 6 | 隔离 | 80 - 305 | 24 | 250 | 1"x1" |
| ||||||
| 5 |
|
RACM06E-3.3SK/277
重点
| 6 | 隔离 | 80 - 305 | 3.3 | 1818 | 1"x1" |
| ||||||
| 6 |
|
RACM06E-18SK/277
| 6 | 隔离 | 80 - 305 | 18 | 333 | 1"x1" |
|
| 特性 | RACM06E-K/277 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 6 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 305 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 16.7 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM06E-05SK/277
重点
| 6 | 5 | 80 - 305 | THT |
| ||
| 2 |
|
RACM06E-12SK/277
重点
| 6 | 12 | 80 - 305 | THT |
| ||
| 3 |
|
RACM06E-15SK/277
重点
| 6 | 15 | 80 - 305 | THT |
| ||
| 4 |
|
RACM06E-24SK/277
重点
| 6 | 24 | 80 - 305 | THT |
| ||
| 5 |
|
RACM06E-3.3SK/277
重点
| 6 | 3.3 | 80 - 305 | THT |
| ||
| 6 |
|
RACM06E-18SK/277
| 6 | 18 | 80 - 305 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM06E-K_277.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 全新1” x 1” 封装的RACM06E-K/277 系列AC/DC 转换器输出 6 W 额定功率 | Official Press Release | 2023-9-20 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |