RAC20-N 系列 AC/DC 模块可采用电路板安装,具有通用输入,以 2” x 1” 的封装提供 20 W 功率。该款转换器与 RAC05-SC、RAC10-SC 和 RAC20-SB 型号引脚兼容,
可提供简单的功率升级或降低成本选项,而无需更改任何 PCB。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20-3.3SN
生命周期结束
| 12 | 隔离 | 90 - 264 | 3.3 | 3600 | 标准 |
| ||||||
| 2 |
|
RAC20-05SN
NRND
| 18 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 3600 | 标准 |
| ||||||
| 3 |
|
RAC20-12SN
NRND
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 1660 | 标准 |
| ||||||
| 4 |
|
RAC20-15SN
NRND
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 1330 | 标准 |
| ||||||
| 5 |
|
RAC20-24SN
NRND
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 833 | 标准 |
|
| 特性 | RAC20-N |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 27.5 |
| 高度 (mm) | 23.5 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 35 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20-05SN
NRND
| 18 | 5 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC20-12SN
NRND
| 20 | 12 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC20-15SN
NRND
| 20 | 15 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 4 |
|
RAC20-24SN
NRND
| 20 | 24 | 90 - 264 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC20-N.pdf | Datasheet |