这款紧凑型 AC/DC 开关电源模块可采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。转换器与 RAC05-SB、RAC10-SB 和 RAC20-SN 型号的引脚兼容。提供螺纹插件以加强机械固定。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20-3.3SB
生命周期结束
| 11.9 | 隔离 | 90 - 264 | 3.3 | 3600 | 标准 |
|
| |||||
| 2 |
|
RAC20-3.3SB-ST
生命周期结束
| 11.9 | 隔离 | 90 - 264 | 3.3 | 3600 | 标准 |
|
| |||||
| 3 |
|
RAC20-05SB
NRND
| 18 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 3600 | 标准 |
|
| |||||
| 4 |
|
RAC20-05SB-ST
生命周期结束
| 18 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 3600 | 标准 |
|
| |||||
| 5 |
|
RAC20-12SB
NRND
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 1660 | 标准 |
|
| |||||
| 6 |
|
RAC20-12SB-ST
NRND
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 1660 | 标准 |
|
| |||||
| 7 |
|
RAC20-15SB
生命周期结束
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 1330 | 标准 |
|
| |||||
| 8 |
|
RAC20-15SB-ST
生命周期结束
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 1330 | 标准 |
|
| |||||
| 9 |
|
RAC20-24SB
NRND
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 833 | 标准 |
|
| |||||
| 10 |
|
RAC20-24SB-ST
生命周期结束
| 20 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 833 | 标准 |
|
|
| 特性 | RAC20-B |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 封装类型 | 标准 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | OVP, SCP |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20-05SB
NRND
| 18 | 5 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC20-12SB
NRND
| 20 | 12 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC20-12SB-ST
NRND
| 20 | 12 | 90 - 264 | 螺丝端子 |
| ||
| 4 |
|
RAC20-24SB
NRND
| 20 | 24 | 90 - 264 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC20-B.pdf | Datasheet |