RAC15-K/WI 电源转换系列具有扩展的超宽输入电压范围(支持超低市电电压),可将标称 24-240VAC 交流输入或 18-375VDC 直流输入转换为 5-54VDC 的稳定输出。该系列模块采用密封设计,尺寸紧凑(1.5"x 2"),配备行业标准 P12 引脚,支持通过焊接安装或柔性电缆连接实现系统集成。模块通过认证,可在过电压类别 III 条件下于海拔 3000 米或过电压类别 II 条件下于海拔 5000 米环境中稳定运行,符合 UL 和 IEC 标准中工业及家用设备的严格安全规范。此外,内置的 EMI EN55032 “B” 级滤波器可将电磁干扰降至最低,确保模块在各种应用场景中均能合规集成。与机械尺寸完全相同的 RAC15-K/480 系列搭配,RECOM 的 1.5"x 2" 模块系列仅需两种相同外形尺寸的产品,即可覆盖从 24VAC 到 480VAC 的完整输入转换范围。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC15-05SK/WI
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 5 | 3000 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 2 |
|
RAC15-05SK/WI/W
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 5 | 3000 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 3 |
|
RAC15-12SK/WI
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 12 | 1250 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 4 |
|
RAC15-12SK/WI/W
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 12 | 1250 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 5 |
|
RAC15-15SK/WI
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 15 | 1000 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 6 |
|
RAC15-15SK/WI/W
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 15 | 1000 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 7 |
|
RAC15-24SK/WI
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 24 | 625 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 8 |
|
RAC15-24SK/WI/W
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 24 | 625 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 9 |
|
RAC15-54SK/WI
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 54 | 278 | Encapsulated 1.5"x2" |
| ||||||
| 10 |
|
RAC15-54SK/WI/W
重点
新
| 15 | 隔离 | 18 - 264 | 54 | 278 | Encapsulated 1.5"x2" |
|
| 特性 | RAC15-K/WI |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 封装类型 | Encapsulated 1.5"x2" |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 40 |
| 高度 (mm) | 25.5 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC15-05SK/WI
重点
新
| 15 | 5 | 18 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC15-05SK/WI/W
重点
新
| 15 | 5 | 18 - 264 | 引线 |
| ||
| 3 |
|
RAC15-12SK/WI
重点
新
| 15 | 12 | 18 - 264 | THT |
| ||
| 4 |
|
RAC15-12SK/WI/W
重点
新
| 15 | 12 | 18 - 264 | 引线 |
| ||
| 5 |
|
RAC15-15SK/WI
重点
新
| 15 | 15 | 18 - 264 | THT |
| ||
| 6 |
|
RAC15-15SK/WI/W
重点
新
| 15 | 15 | 18 - 264 | 引线 |
| ||
| 7 |
|
RAC15-24SK/WI
重点
新
| 15 | 24 | 18 - 264 | THT |
| ||
| 8 |
|
RAC15-24SK/WI/W
重点
新
| 15 | 24 | 18 - 264 | 引线 |
| ||
| 9 |
|
RAC15-54SK/WI
重点
新
| 15 | 54 | 18 - 264 | THT |
| ||
| 10 |
|
RAC15-54SK/WI/W
重点
新
| 15 | 54 | 18 - 264 | 引线 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC15-K_WI.pdf | Datasheet | |
| RAC15-K_WI_installation_guide.pdf | Installation | 2025-2-28 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 15W AC/DC 电源模块提供无与伦比的超宽输入范围 | Official Press Release | 2025-3-5 |
| 您的电源是 “SOUR”(相同应用范围)还是 “SWEET”(超宽、高效)? | Whitepaper | 2024-11-27 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |