RAC05E-KT 系列初级侧稳压 AC/DC 转换器价格经济,旨在满足 ITE 和办公室使用以及家用或轻工业自动化过程的通用要求,空载功耗低于 0.1W。占位面积基于 EI30 变压器和如 RAC05-K/277 系列中 AC/DC 模块的通用工业标准引脚,以提升性能。RAC05E-KT 模块已通过 IEC62368-1 标准和 EN60335-1 家用应用标准的 L 和 CB 认证。该模块经认证可在 -25°C 至 +55°C 的温度范围内满载工作,全球标称输入电压范围为 100-240 Vac,能提供中等稳压输出,并具有永久短路和过电压保护功能。无需外部元件,该系列即可满足 EN55014、EN55032 全球电磁兼容性 B 级和 FCC15 的限制。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC05E-04SKT
重点
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 4 | 1250 | 1.07"x1.26" |
| ||||||
| 2 |
|
RAC05E-05SKT
重点
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 1000 | 1.07"x1.26" |
| ||||||
| 3 |
|
RAC05E-12SKT
重点
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 417 | 1.07"x1.26" |
| ||||||
| 4 |
|
RAC05E-15SKT
重点
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 333 | 1.07"x1.26" |
| ||||||
| 5 |
|
RAC05E-24SKT
重点
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 208 | 1.07"x1.26" |
|
| 特性 | RAC05E-KT |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1.07"x1.26" |
| 长度 (mm) | 37 |
| 宽度 (mm) | 24 |
| 高度 (mm) | 18 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 55 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC05E-04SKT
重点
| 5 | 4 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC05E-05SKT
重点
| 5 | 5 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC05E-12SKT
重点
| 5 | 12 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 4 |
|
RAC05E-15SKT
重点
| 5 | 15 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 5 |
|
RAC05E-24SKT
重点
| 5 | 24 | 90 - 264 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05E-KT.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 在3W封装中提供5W输出的 AC/DC电源 | Official Press Release | 2021-11-18 |