这款紧凑型、低成本、高效率的通用输入 AC/DC 电源模块可采用 PCB 安装或接线安装,提供单路或双路输出。带 CE/EAC 标志,通过 UL/cUL 认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC05-05DC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | ± 5 | 500 | 标准 |
|
| |||||
| 2 |
|
RAC05-05SC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | 5 | 1000 | 标准 |
|
| |||||
| 3 |
|
RAC05-09SC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | 9 | 556 | 标准 |
|
| |||||
| 4 |
|
RAC05-12DC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | ± 12 | 210 | 标准 |
|
| |||||
| 5 |
|
RAC05-12SC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | 12 | 420 | 标准 |
|
| |||||
| 6 |
|
RAC05-15DC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | ± 15 | 170 | 标准 |
|
| |||||
| 7 |
|
RAC05-15SC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | 15 | 340 | 标准 |
|
| |||||
| 8 |
|
RAC05-24SC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | 24 | 210 | 标准 |
|
| |||||
| 9 |
|
RAC05-3.3SC
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 80 - 264 | 3.3 | 1250 | 标准 |
|
|
| 特性 | RAC05-C |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 264 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 高度 (mm) | 16.4 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 55 |
| 保护功能 | OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-C.pdf | Datasheet |