超紧凑型 RAC02-SE/277 模块的输出电压为 3.3 V、5 V、12 V 和 24 V,输入到输出隔离为 3 kVAC/1 min。这款迷你型电源最大待机功耗为 35 mW,特别适合节能睡眠模式和备用电源应用。该模块设计紧凑(高度 < 18 mm),是智能家居和其他类似应用的多功能解决方案。该系列配有集成输入滤波器,增强了 EMI 性能,并符合 EN55032 B 级标准。迷你电源还具有短路保护功能,并在错误解决后全自动重启。该转换器通过 EN/UL60950-1 认证,并提供 3 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC02-05SE/277
NRND
| 2 | 隔离 | 85 - 305 | 5 | 400 | 标准 |
| ||||||
| 2 |
|
RAC02-12SE/277
NRND
| 2 | 隔离 | 85 - 305 | 12 | 167 | 标准 |
| ||||||
| 3 |
|
RAC02-24SE/277
NRND
| 2 | 隔离 | 85 - 305 | 24 | 83 | 标准 |
| ||||||
| 4 |
|
RAC02-3.3SE/277
NRND
| 2 | 隔离 | 85 - 305 | 3.3 | 600 | 标准 |
|
| 特性 | RAC02-E/277 |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | AC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 33.7 |
| 宽度 (mm) | 22.2 |
| 高度 (mm) | 17.75 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC02-05SE/277
NRND
| 2 | 5 | 85 - 305 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC02-12SE/277
NRND
| 2 | 12 | 85 - 305 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC02-24SE/277
NRND
| 2 | 24 | 85 - 305 | THT |
| ||
| 4 |
|
RAC02-3.3SE/277
NRND
| 2 | 3.3 | 85 - 305 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC02-E_277.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Low-Power AC/DC Converters: RACxx-K Series | Video | 2022-2-16 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |