R-78HBxx/W 系列高效、高输入电压开关稳压器是替代 78xx 线性稳压器的理想选择。高达 93% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。该器件具有宽输入电压范围,可以充分利用标准的 12 V、24 V 和 36 V 电池,以及 COB LED 驱动器的储存能量。无需任何外部元件就能构建一个完整的、具有短路保护功能的稳压电源。内置的保护二极管允许高电容负载。典型应用包括从 CC LED 驱动器供电的辅助风扇 CV 电源,以及工业、航空航天和电池供电应用。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78HB12-0.5/W
| 17 - 72 | 12 | SIP3 | 0.5 |
|
| |||||
| 2 |
|
R-78HB5.0-0.5/W
| 9 - 72 | 5 | SIP3 | 0.5 |
|
|
| 特性 | R-78HB-0.5/W |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 12.1 |
| 宽度 (mm) | 9.7 |
| 高度 (mm) | 24 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78HB12-0.5/W
| 6 | 12 | 17 - 72 | 引线 |
| ||
| 2 |
|
R-78HB5.0-0.5/W
| 2.5 | 5 | 9 - 72 | 引线 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78HB-0.5_W.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM R-78w Regulator - Another Geek Moment │ DigiKey | Youtube Video | 2015-1-23 |