DS-RVP003-RMR-005-1205-1 系列

  • 隔离电压:1.5kV DC / 分钟
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 短路保护
  • 城堡式焊盘(半孔结构)
  产品编号 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 输出电流 1 (mA) 隔离电压 (kV)
1
新
1 12 5 200 1.5
特性 DS-RVP003-RMR-005-1205-1
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 12
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 200
隔离电压 (kV) 1.5
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 开放式
长度 (mm) 0
宽度 (mm) 0
高度 (mm) 0
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 105
保护功能 OCP, OLP, OTP, SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
输出类型 非稳压
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1
新
1 5 12 SMD (无引脚)

文件

标题 类型 日期
DS-RVP003-RMR-005-1205-1.pdf Datasheet
器件品质、散热设计、保护电路、完善的电气架构设计。
单片机一般采用低噪声 DC/DC 转换器或线性稳压器提供稳定电源;单片机输入电流动态变化大,需要电源具备快速瞬态响应,负载突变时保持电压稳定。
工业电源优先保证高可靠性、宽输入电压、完善保护、高效率;需满足工业常用环境温度范围:-40℃ ~ +85℃。
物联网设备优先高效率、小体积、低功耗DC/DC 方案,最大化电池续航。
反馈补偿设计不当、PCB 布局不合理、器件选型不匹配;多因反馈环路相位裕度不足,导致输出震荡无法稳压。
合理布局可减小寄生电感、降低噪声、优化散热、保证转换器稳定工作。
尽量贴近IC电源引脚放置,减小噪声与电压纹波。
优化 PCB 布局、规范接地、增加屏蔽与滤波电路、平缓开关跳变沿。
加大 PCB 铺铜面积、使用散热过孔、提升转换效率、保证良好通风散热。
反激变压器用于反激拓扑,兼具储能与传能作用。与普通变压器不同,磁芯必须开气隙,开关导通期间储能,关断后向输出端释能;通常自带辅助绕组,电路工作后为控制IC供电。
正激变压器在开关导通期间,能量直接从原边传递到副边;不像反激变压器依靠磁芯储能,而是由输出电感储能,并在开关关断时维持续流。
隔离变压器在输入、输出电路间实现电气隔离,提升安全等级并抑制噪声。
原副边绕组匝数比决定电压变换比例。变压器方案设计中,匝数比通常会预留余量,补偿实际电路损耗。例:5V 转 5V 隔离应用,常采用 1:1.11 的匝数比。
变压器有两个及以上绕组,用于电路间能量传递;电感只有单个绕组,以磁场形式储存能量。
电源变压器通过磁耦合在电路间传递能量,常用于电压变换与电气隔离。依靠磁芯内磁通传能,磁芯一般无需开气隙。
电气隔离可提升安全、消除地环路、保护敏感电路免受高压损坏;输入输出无直接导电通路,既能防市电触电,也能避免噪声、浪涌损坏低压控制电路。
主流:铁氧体磁芯、铁粉磁芯,依据磁性能与开关频率选型。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。