这款小型 DIP24 转换器的主要特性是尺寸小,隔离电压极高,非常适合高度复杂而电路板空间有限的工业、测试和测量以及医疗应用的设计。
| 特性 | RV-051509D/P | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 2 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 5 | 
| 主输出电压(V) | 15 / -9 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 67 | 
| 输出电流 2 (mA) | -111 | 
| 隔离电压 (kV) | 6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP24 Mini | 
| 长度 (mm) | 32.35 | 
| 宽度 (mm) | 14.7 | 
| 高度 (mm) | 11.1 | 
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 90 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RV.pdf | Datasheet | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| More Power For Rail Computing / On-Board Computer For Transportation | Case Study | 2022-12-22 |