该系列转换器的部分特性包括高功率密度、-40°C 至 +100°C 的工业温度范围,并具有开关控制等额外功能,非常适合高度复杂的工业设计。RSO 系列可通过选择“/H2”或“/H3”选项分别获得 2 kV 或 3 kV 的隔离电压。标准型号提供 2:1 输入电压范围,而“Z”型号则具有 4:1 的输入电压范围,包括涵盖 5 V 和 12 V 供电电压的输入电压范围。
| 特性 | RSO-4805D/H3 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 72 |
| 主输出电压(V) | ± 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 100 |
| 输出电流 2 (mA) | -100 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |