RS6 系列可提供极高的功率密度 (2.7 W/cm³)、宽输入电压范围以及 -40°C 至 +75°C 的工业工作温度范围,无需降额。这款先进的 SIP8 6W 转换器的部分特性包括高效率、严格稳压、2 kVDC 隔离电压和远程开/关,非常适合要求严苛的工业应用中的高功率密度电源设计。
| 特性 | RS6-4805D |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 6 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 75 |
| 主输出电压(V) | ± 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 600 |
| 输出电流 2 (mA) | -600 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OLP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器 | Blog Article | 2021-3-5 |