RS6 系列可提供极高的功率密度 (2.7 W/cm³)、宽输入电压范围以及 -40°C 至 +75°C 的工业工作温度范围,无需降额。这款先进的 SIP8 6W 转换器的部分特性包括高效率、严格稳压、2 kVDC 隔离电压和远程开/关,非常适合要求严苛的工业应用中的高功率密度电源设计。
特性 | RS6-2412S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 6.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 11.04 ‐ 13.2 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
隔离电压 (kV) | 2.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | OLP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | -8%/+10% |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |