RS3E 系列提供极高的功率密度、宽输入电压范围、高达 3 kVDC 的隔离电压,以及 -40 °C 至 +70 °C 的工业工作温度范围,无需降额。这款先进的低成本、SIP8、3 W 转换器具有高效率、严格的调节能力和远程开/关控制等特性,非常适合用于要求苛刻的工业应用中进行复杂的高密度电源设计。
特性 | RS3E-2405S/H3 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 600 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2021-6-2 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2022-1-18 |