该系列转换器的部分特性包括高功率密度、-40°C 至 +100°C 的工业温度范围,并具有远程开关控制等额外功能,非常适合高度复杂的工业设计。RS 系列可通过选择“/H2”或“/H3”选项分别获得 2 kV 或 3 kV 的隔离电压。标准型号提供 2:1 输入电压范围,而“Z”型号则具有 4:1 的输入电压范围,包括涵盖 5 V 和 12 V 供电电压的输入电压范围。
特性 | RS-1205D |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 18.0 |
主输出电压(V) | ± 5 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
输出电流 2 (mA) | -200.0 |
隔离电压 (kV) | 1.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RS.pdf | Datasheet | |
RS.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |