RPMGH-40 系列半砖型非隔离式 40A DC/DC 转换器。该产品的转换效率高、散热设计良好,因此降额非常小。该设备非常适合作为分布式电源架构中的负载点解决方案,用于 24 V、28 V 和 48 V 的电源轨。标准型号提供的功能包括:可微调的输出、遥感和远程控制功能,以及欠压锁定、过载、过温和短路保护。
| 特性 | RPMGH5.0-40 |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 200 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | 3.3 ‐ 8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 40000 |
| 安装类型 | PCB安装引脚 |
| 封装类型 | Open Frame Half Brick |
| 长度 (mm) | 57.9 |
| 宽度 (mm) | 61 |
| 高度 (mm) | 15 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 电流(A) | 40 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 3.3-8 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMGH-40.pdf | Datasheet | |
| RPMGH-40_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RPMGH-40_ParallelOperation.pdf | 2024-12-12 | |
| RPMGH5.0-40.step | 2D/3D | 2023-5-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 半砖和八分之一砖非隔离型 DC/DC 转换器工作温度可达 120°C | Official Press Release | 2024-7-3 |