RPMGE12-10

  • 10A,八分之一砖型非隔离式
  • 18 VDC 至 75 VDC(90VDC,瞬变)的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 15 VDC 的可调节输出
  • 标配八分之一砖型
  • 效率最高可达 95%
  • 降额时工作温度可达 120°C
  • 提供 3 年保修

RPMGE-10 系列是八分之一砖型非隔离式 10A DC/DC 转换器。该产品的转换效率高、散热设计良好,即使在高温环境下,降额也非常小。该设备非常适合作为分布式电源架构中的负载点解决方案,用于 24 V、28 V 和 48 V 的电源轨。标准型号提供的功能包括:可微调的输出、遥感和远程控制功能,以及欠压锁定、过载、过温和短路保护。

特性 RPMGE12-10
Product Category DC/DC
功率(W) 120
隔离 非隔离
输入电压(V) 18 - 75
主输出电压(V) 8 ‐ 15
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 10000
安装类型 PCB安装引脚
封装类型 开放框架式1/8砖
长度 (mm) 56.4
宽度 (mm) 22.9
高度 (mm) 12
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 120
电流(A) 10
保护功能 OCP, OTP, SCP
微调引脚输出电压调整 8-15
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 卷盘
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPMGE-10.pdf Datasheet
RPMGE-10_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 2024-12-12
RPMGE-10_ParallelOperation.pdf PDF 2024-12-12
RPMGE12.0-10.step 2D/3D 2023-5-15

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人