RPA50S 是一款 50 W DC/DC 低成本转换器,采用工业标准 1/16 砖型(33 mm x 23 mm)及引脚连接。4:1 的输入范围涵盖 24 V、28 V 或 48 V 标称输入电压,输出电压选项包括 3.3 V、5 V 或 12 V,可进行 +10%/-20% 的微调。18-75 V 的输出功率为 40 W,36-75 V 的输出功率为 50 W。极高的效率(88-91%)支持在 -40°C 至 +54°C 的环境温度下满载工作,仅通过自然空气对流冷却,若采取强制风冷措施,可在高达 85°C 的环境温度下满载工作。隔离电压为 2.25 kVDC/1 min(基本绝缘等级)。应用领域包括要求严苛的工业电源、电信以及 PoE 电路。
| 特性 | RPA50S-4805SW/P |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 50 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | 4 ‐ 5.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 10000 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 开放框架式1/16砖 |
| 长度 (mm) | 33 |
| 宽度 (mm) | 22.8 |
| 高度 (mm) | 9.5 |
| 认证 | CE, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 54 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA50S-W.pdf | Datasheet | |
| RPA50S-4805(3.3)SW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| High Power Density DC/DC Converters for Industrial and Electro-Mobility Applications | 2019-5-10 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |