RPA150Q 系列 150W DC/DC 转换器采用四分之一砖型封装,专为铁路车辆和高压电池应用而设计。具有 16:1 的输入电压范围,涵盖单个产品中从标称 24 VDC 至 110 VDC 的所有输入电压(包括 EN50155 标准中规定的瞬态电压),并提供 12 V、24 V、 或 48 VDC 隔离和稳压输出,可在 +10%/-20% 范围内进行微调。该转换器在整个输入电压范围内都保持着高效率,并配有金属基板,可以在 -40°C 到 +85°C 的温度范围内运工作。外壳配有螺纹插件,可以固定安装在 PCB 或隔板上,以用于高冲击和振动环境。该转换器通过 EN/UL62368-1 认证,符合 EN50155 和 EN45545-2 标准要求,并提供三年保修。全套认证、卓越效率和超宽输入电压范围,使该系列产品成为铁路、工业应用以及 24 V 到 110 V 的电池供电系统和高温应用的理想选择。
| 特性 | RPA150Q-11024SRUW/P |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 150 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 14.4 - 170 |
| 主输出电压(V) | 19.2 ‐ 28.32 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 6250 |
| 隔离电压 (kV) | 4.24 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1/4砖 |
| 长度 (mm) | 60.6 |
| 宽度 (mm) | 39 |
| 高度 (mm) | 12.7 |
| 认证 | CE, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+18% |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA150Q-RUW.pdf | Datasheet | |
| RPA150Q-RUW.stp | 2D/3D | 2020-9-14 |