RPA100E-W 是一款 100 W DC/DC 低成本转换器,采用工业标准的 1/8 砖型纤薄封装 (58.4 mm x 23 mm x 11 mm) 及引脚连接。4:1 的输入范围涵盖 24 V、28 V 或 48 V 标称输入电压,可微调输出电压选项为 5 V 或 12 V。效率极高(典型值为 92%),支持在 -40°C 至 +50°C 的环境温度下满载工作,仅通过自然空气对流冷却,若采取强制风冷措施,可在高达 85°C 的环境温度下满载工作。隔离电压为 1.5 kVDC/1 min(基本绝缘等级)。应用领域包括要求严苛的工业电源、电信,以及 PoE 电路。
特性 | RPA100E-4805SW/N |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 100.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 75.0 |
主输出电压(V) | 4 ‐ 5.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 25000.0 |
隔离电压 (kV) | 1.5 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 开放框架式1/8砖 |
长度 (mm) | 58.8 |
宽度 (mm) | 22.8 |
高度 (mm) | 11.0 |
认证 | EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 36.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
控制引脚功能 | 负 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPA100E-W.pdf | Datasheet | |
RPA100E-4805SW_N.STEP | 2D/3D | 2021-6-28 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Blog Article | 2022-7-15 |
| Official Press Release | 2021-10-20 |