四分之一砖型 RP90Q 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆和高压电池应用而设计。各个系列均提供三个 4:1 输入电压范围选项,涵盖 9 VDC 至 160 VDC 的所有输入电压,并具有 5 V 至 48 VDC 隔离和稳压输出。该系列高效转换器采用金属基板,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作(安装在适当的散热器上时)。外壳配有螺纹插件,可牢固安装在 PCB 或隔板上,可在高冲击和振动环境下使用。该系列转换器通过 EN50155 和 IEC/EN60950 认证。RP90Q-RW 系列提供三年保修。
特性 | RP90Q-4815SRW/P |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 90.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 16.5 - 75.0 |
主输出电压(V) | 12 ‐ 16.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 6000.0 |
隔离电压 (kV) | 2.25 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1/4砖 |
长度 (mm) | 57.9 |
宽度 (mm) | 36.6 |
高度 (mm) | 12.7 |
认证 | EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 100.0 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP90Q-RW.pdf | Datasheet | |
RP90Q-RW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Case Study | 2022-12-22 |
| Case Study | 2022-12-22 |
| Blog Article | 2022-8-26 |
| Blog Article | 2019-7-24 |
| 2019-5-22 | |
| 2019-5-10 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2019-3-12 |