半砖型 RP75H 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆和高压电池应用而设计。各个系列均提供三个 4:1 输入电压范围选项,涵盖 9 VDC 至 160 VDC 的所有输入电压,并具有 5 V 至 48 VDC 隔离和稳压输出。该系列高效转换器采用金属基板,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作(安装在适当的散热器上时)。外壳配有螺纹插件,可牢固安装在 PCB 或隔板上,可在高冲击和振动环境下使用。该系列转换器已通过 EN50155、UL60950 和 IEC/EN60950 认证。RP75H-RW 系列提供三年保修。
| 特性 | RP75H-4824SRW/P |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 75 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | 19.2 ‐ 26.4 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3200 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 半砖 |
| 长度 (mm) | 61 |
| 宽度 (mm) | 57.9 |
| 高度 (mm) | 12.7 |
| 认证 | EN 50155, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP75H-RW.pdf | Datasheet | |
| RP75H-SRW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Your Customised Converter Even At Low Quantities / Train Brake System | Case Study | 2022-12-22 |
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Landingpage | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-5-10 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2019-3-12 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-REF04-RIA12-1
| R-REF04-RIA12-1 Reference Design | |
| 2 |
|
R-REF04-RIA12-2
| R-REF04-RIA12-2 Reference Design |