RP 系列虽然尺寸小巧,但隔离电压高达 5.2 kVDC。该转换器适用于 IGBT 驱动器应用。/X2 型号对引脚进行了重新排列,输入输出间隔超过 9 mm。
| 特性 | RP-093.3D |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 |
| 主输出电压(V) | ± 3.3 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 152 |
| 输出电流 2 (mA) | -152 |
| 隔离电压 (kV) | 5.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| 高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 |
| How electronics has been changing motoring | Blog Article | 2019-7-10 |
| Worried about gate driver insulation? Apply the 'BIER' test | Blog Article | 2019-3-4 |
| 隔离DC/DC转换器 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
| DC/DC Converters for GaN Gate Drivers | Whitepaper | 2018-3-30 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |