RP 系列虽然尺寸小巧,但隔离电压高达 5.2 kVDC。该转换器适用于 IGBT 驱动器应用。/X2 型号对引脚进行了重新排列,输入输出间隔超过 9 mm。
特性 | RP-0524S/P/X2 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 42 |
隔离电压 (kV) | 5.2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP.pdf | Datasheet | |
RP_S_X2.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Blog Article | 2019-7-10 |
| Blog Article | 2019-3-4 |
| 2018-11-15 | |
| Whitepaper | 2018-3-30 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |