ROL DC/DC 转换器通常用于通用低功率隔离和电压匹配应用,涵盖 -40°C 至 +85°C 的完整工业工作温度范围,无需降额。
特性 | ROL-1212S/HP |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 0.5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 12 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 42 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP4 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 6 |
高度 (mm) | 10 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |