ROF-78E 是一款具有宽输入电压范围的高效开关稳压器,采用薄型、无引脚 SMD 封装。标准情况下提供两种低纹波输出电压:在 -40°C 至 +75°C 的整个工作温度范围内,提供 3.3 V 或 5 V 输出电压以及 500 mA 连续输出电流额定值,无需降额。使能连接允许对电池供电的应用进行电源时序控制或产生非常低的待机功耗(3.5 μA)。可以对这些模块进行 SMD 回流焊接。连接焊盘具有角半过孔,支持在焊接后对接头进行光学检查。
| 特性 | ROF-78E3.3-0.5SMD-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1.65 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 5 - 36 |
| 主输出电压(V) | 3.3 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 12.5 |
| 宽度 (mm) | 13.5 |
| 高度 (mm) | 4 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| ROF-78E-0.5.pdf | Datasheet | |
| ROF-78E-0.5_SMD(3.3,05Vout).step | 2D/3D | 2019-7-25 |